리버스 엔지니어링: 3D 스캐닝에서 CAD로

Solid Edge는 강력한 3D 설계 도구와 더불어 메시 또는 삼각형 기반 데이터와 연동되는 스마트 기능을 제공합니다. 제너러티브 설계 해석의 디지털 스캔본이나 제품 등 다른 시스템에서 바디를 가져올 수 있습니다. 이러한 모든 형상은 삼각형 혹은 파셋 메시 형태로 가져오게 되므로 편집을 위해서는 추가 작업이 필요합니다.

무료 체험판 시작

기능

3D 설계 기능을 표준 너머로 확장

Solid Edge는 직관적 메시 지우기 도구를 제공해 가져오기 프로세스로 인한 오류를 제거하므로, 설계자는 작업 가능한 모델을 얻을 수 있습니다. 메시 데이터를 수정한 후 형상을 식별하여 자동으로 곡면을 추출 및 편집할 수 있습니다.

Create Workable Meshes

작업 가능한 메시 생성

가져온 메시 바디가 늘 사용자 요구사항에 부합하는 것은 아니므로, Solid Edge는 특정 패싯이나 메시 리전을 제거하고 구멍을 메우며 메시를 다듬을 수 있는 도구를 제공합니다. 이러한 메시 지우기 작업은 설계자가 다운스트림 모델링 및/또는 제조를 위해 파셋 바디를 준비하는 데 도움이 됩니다.

Model Preparation Made Easy

간편한 모델 준비

논리적 파셋 형상을 찾는 것은 해석적 곡면 작업을 위해 지오메트리를 준비하는 데 있어 중요한 단계로, 영역 식별 도구를 사용하면 면을 생성하는 데 사용할 수 있는 삼각형을 논리적으로 그룹화할 수 있습니다.

Reverse Engineering

직관적인 곡면 생성

리버스 엔지니어링의 진정한 힘은 가져오기 데이터 상에 기본 곡면을 생성할 수 있는 경우 비로소 드러납니다. Solid Edge는 식별된 메시 영역에서 면을 추출할 뿐 아니라, 영역에 있는 분석 면에 맞출 수 있는 명령을 제공합니다.

Deviation Analysis

편차 해석

두 개체 간의 지점별 비교 기능을 사용하여 리버스 엔지니어링 프로세스 중에 파트가 원본에서 벗어나는지를 확인합니다. B-Rep과 메시 모델을 비교하거나 메시와 메시 모델을 비교함으로써, 다시 엔지니어링된 파트와 원본 간의 정확성을 보장하고 짧은 시간 내에 문제를 수정할 수 있습니다. 믹스 앤 매치 방식을 사용하여 바디가 설계, 구성 또는 표면 바디가 될 수 있습니다. 편차는 절대 값으로 제공되고 내부 및 외부 편차는 음수 및 양수 값으로 표시됩니다.

무료 소프트웨어

무료 3D 설계 소프트웨어

Solid Edge 무료 체험하기

Solid Edge 무료 체험판에 즉시 액세스하여 직접 사용해 보십시오.

스타트업을 위한 무료 소프트웨어

3년 미만의 비즈니스 초기 단계인 스타트업 기업인 경우 무료로 Solid Edge를 사용하실 수 있습니다. 신청 비용은 없습니다!

비디오

리버스 엔지니어링 실제 사용 예 보기

Solid Edge는 강력한 3D 설계 도구와 함께, 메시 또는 삼각형 기반 데이터와 연동되는 스마트 기능을 제공합니다.

더 많은 비디오 보기

Solid Edge의 리버스 엔지니어링

이 데모에서는 Solid Edge의 리버스 엔지니어링 기능을 활용해 3D 설계 기능을 보편적 수준 이상으로 확장할 수 있는 방법을 보여줍니다. 제너러티브 설계 해석의 디지털 스캔본이나 제품 등 다른 시스템에서 바디를 가져올 수 있습니다. 이러한 모든 형상은 삼각형 혹은 파셋 메시 형태로 가져오게 되므로 편집을 위해서는 추가 작업이 필요합니다.