제너레이티브 설계를 통해 Solid Edge에 토폴로지 최적화 제공

제너레이티브 설계는 컴퓨팅 성능과 최적화 기술을 구성요소 설계에 적용하여 기존 설계 방식을 기반으로 합니다. 제너레이티브 설계는 설계자가 구조적 무결성을 유지하면서 특정 구성요소에 사용되는 재료의 무게와 양을 줄이도록 도와줍니다. 제너레이티브 설계를 지원하는 당사 솔루션을 사용하면 작은 어셈블리를 단일 구성요소로 교체하여, 제조 비용과 BOM 복잡성을 줄일 수 있습니다. 제너레이티브 설계 스터디를 수행하면 기존 설계 프로세스에 통합할 수 있는 흥미로운 새 설계 아이디어를 얻을 수 있습니다.

무료 체험판 시작

Generative-Design-l-Convergent

eBook

제너레이티브 설계란 무엇입니까?

제너레이티브 설계는 디자인, 건축, 예술 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 이 설계 방법을 사용하면 알고리즘의 도움을 받아 설계를 생성할 수 있습니다. 제품 개발에서 특히 중요한 이 설계 방법을 사용하면 포장 공간 및 제조 요건 등의 조건을 고려하는 동시에 재료를 가장 효율적으로 사용하여 구성요소 형상을 생성할 수 있습니다.

eBook 보기

기능

토폴로지 최적화로 보강된 제너레이티브 설계 소프트웨어

제너레이티브 설계는 컴퓨팅 성능과 최적화 기술을 구성요소 설계에 적용하여 기존 설계 방식을 기반으로 합니다. 제너레이티브 설계는 설계자가 구조적 무결성을 유지하면서 특정 구성요소에 사용되는 재료의 무게와 양을 줄이도록 도와줍니다. 제너레이티브 설계를 지원하는 당사 솔루션을 사용하면 작은 어셈블리를 단일 구성요소로 교체하여, 제조 비용과 BOM 복잡성을 줄일 수 있습니다. 제너레이티브 설계 스터디를 수행하면 기존 설계 프로세스에 통합할 수 있는 흥미로운 새 설계 아이디어를 얻을 수 있습니다.

Generative design being used to perform stress analysis, ensuring components perform as needed

CAD 파트를 위한 효율적인 토폴로지 최적화

Solid Edge는 특정 구성요소 재료, 설계 공간(또는 엔벨로프), 허용 가능한 하중 및 구속조건 등 사용자의 매개변수를 고려해 구조적 무결성을 유지하되 중량은 감소된 지오메트리 솔루션을 계산합니다. 여러가지 무게 목표, 로드 사례 및 구속조건 시나리오를 동시에 실행할 수 있습니다.

Generative design works well together with additive manufacturing to create complex components without the need for expensive tooling

3D 프린팅을 위한 고급 파트 준비

Solid Edge의 제너레이티브 설계에서 생성된 파트는 적층 제조에 사용할 준비가 됩니다. 고해상도 3D 프린터는 복잡한 형상을 처리할 수 있으므로 신제품 시장 출시 시기를 단축하거나 교체 파트 생산 속도를 높일 수 있습니다.

Generative design minimizes weight and reduces material usage while meeting structural requirements

컨버전트 기술을 사용한 설계의 진화

제너레이티브 설계를 사용하여 최적화된 구성요소는 수렴 모델링동기식 기술을 통해 추가로 수정할 수 있습니다. 메시 결과는 일반 모델 편집 프로세스에 완벽히 통합돼 진행 중인 작업에 필요한 최종 설계를 얻을 수 있습니다. 삼각형 메시에서 B-Rep로 변환하기 위한 지루하고 부정확한 과정을 더 이상 기다릴 필요가 없습니다.

처음부터 우리는 제너레이티브 설계 소프트웨어가 중량을 줄이고 파트에 고유한 형상을 제공하며 과거에 만든 파트와 차별화시킬 수 있다는 것을 알았습니다.”

Craig Hall, 소유주, Hall Designs

비디오

제너레이티브 설계 소프트웨어 실제 사용 예 보기

당사의 고급 토폴로지 최적화 솔루션으로 설계자는 한층 가벼운 구성요소를 생성하고 제조 재료 낭비를 최소화할 수 있으며, 고도로 맞춤화된 설계, 특히 고해상도 3D 프린팅에 적합한 설계를 구현할 수 있습니다.

더 많은 비디오 보기

이 데모에서는 Solid Edge가 내장 제너러티브 설계 기능으로 제품 개발 시 지속적으로 혁신을 제공하는 방법을 보여줍니다. 제너레이티브 설계는 허용되는 하중 및 구속조건을 활용하여 지정된 공간 내에서 최적화된 특정 재료의 유기적이고 중량이 감소된 지오메트리 솔루션을 생성합니다.

무료 소프트웨어

무료 3D 설계 소프트웨어

Solid Edge 무료 체험하기

Solid Edge 무료 체험판에 즉시 액세스하여 직접 사용해 보십시오.

스타트업을 위한 무료 소프트웨어

3년 미만의 비즈니스 초기 단계인 스타트업 기업인 경우 무료로 Solid Edge를 사용하실 수 있습니다. 신청 비용은 없습니다!