차세대 설계 기술은 현재 사용되고 있습니다.

고급 기술을 활용해 제너러티브 모델링, 적층 제조, 리버스 엔지니어링 기능을 Solid Edge에 통합시켰습니다. 고유한 Siemens 컨버전트 모델링 기술로 지원되는 이러한 기능은 기존 Solid Edge 편집 도구와 함께 작동하여 기존 제품을 개발 프로세스에 원활히 통합합니다.

Solid Edge 무료 체험판

eBook

차세대 설계

새로운 eBook에는 애널리스트 업체 Lifecycle Insights가 생산성을 향상시키고 촉박한 작업 일정을 맞추는 데 새로운 설계 기술 사용을 권장하는 이유가 설명돼 있습니다.

지금 다운로드하기

기능

차세대 기술 자세히 알아보기

목표 중심의 제너러티브 설계로 질량을 최소화 하도록 제품을 최적화하며, 리버스 엔지니어링으로 구성요소를 수정합니다. 동기식 기술로 쉽게 설계를 수정합니다. 적층 제조 프로세스를 활용해 파트를 3D 프린트 하거나 온라인 서비스 네트워크에 액세스 해 마무리 합니다. 실제 환경에서 제품을 시각화합니다.

제너레이티브 설계

제너러티브 설계는 토폴로지 최적화로 강력한 설계 도구를 보완해 오늘날의 적층 제조로 즉시 제조하는데 완벽히 들어맞는 경량 파트를 신속히 생성할 수 있습니다. 또는 Solid Edge를 사용하여 기존 제조에 맞게 모양을 더욱 구체화할 수 있습니다.

컨버전트 모델링

Solid Edge로 메시 모델을 설계 워크플로에 통합해 실제 설계를 생성할 수 있습니다. 또한 시간이 많이 소요되고 오류가 발생하기 쉬운 변환 없이도 기존 "B-Rep" 솔리드 모델을 삼각형 메시 모델에 완벽하게 결합합니다.

서브디비전 모델링

Solid Edge에는 전문 지식 없이도 아이디어를 빠르게 개념화할 수 있게 해주는 서브디비전 모델링 기능이 포함되어 있습니다. 일반적인 곡면 모델링과 달리, 서브디비전 모델링은 양식화된 설계를 사용하여 Solid Edge 환경을 떠나지 않고도 복잡한 곡면 형태를 빠르고 정확하게 모델링합니다.

적층 제조

Solid Edge 적층 제조 솔루션은 최신 3D 프린팅을 비롯한 제조 기술을 통해 세계 최상급의 제품을 만들 수 있습니다.

3D 리버스 엔지니어링

고해상도 3D 스캐너 성능이 빠르게 향상되면서 수작업으로 설계한 레거시 파트도 디지털 방식으로 표현할 수 있으며, 전면적인 재구성 없이도 최신 설계에 맞게 수정할 수 있습니다. Solid Edge를 사용하면 강력한 리버스 엔지니어링 도구와 기능으로 제품을 더 빠르게 스캔, 편집 및 생성할 수 있습니다.

동기식 기술

Solid Edge는 Siemens 고유 동기식 기술을 활용해 보다 빠르고 쉬운 3D 제품 설계를 생성하고 편집할 수 있도록 지원하며, 직접 모델링의 속도 및 간편함과 파라메트릭 설계의 유연성 및 제어를 통합합니다. 동기식 기술은 원가 절감 설계를 통해 설계 엔지니어가 제품 개발을 예산 내에서 순조롭게 진행할 수 있도록 도와줍니다.

증강 현실

디지털 환경과 실제 세계를 연결해 실제 환경에서 컴퓨터로 생성한 3D 모델을 사용해 디지털 설계를 실제 환경에서 검증합니다.

Parasolid Inside

Solid Edge는 업계에서 가장 널리 사용되는 컴퓨터 지원 기하학 모델링 커널인 Siemens Parasolid® 소프트웨어를 기반으로 합니다. Parasolid는 제품 개발 애플리케이션 간 100% 3D 모델 호환성을 제공합니다. Solid Edge는 디지털 3D 모델 생성 및 수정을 지원해 고객에 디지털 혁신 기능을 제공하겠다는 Siemens의 약속을 이행합니다. 디지털 혁신은 아주 작은 기업이라도 기술을 활용해 대기업과 어깨를 나란히 할 수 있는 가능성을 열어줍니다.

무료 소프트웨어

무료 3D 설계 소프트웨어

스타트업을 위한 무료 소프트웨어

3년 미만의 비즈니스 초기 단계인 스타트업 기업인 경우 무료로 Solid Edge를 사용하실 수 있습니다. 신청 비용은 없습니다!

학생용 무료 Solid Edge 다운로드

전문가가 사용하는 것과 똑같이 사용하기 쉬운 소프트웨어 제품군의 무료 버전인 Solid Edge Student Edition 소프트웨어를 사용하여 필요한 기술을 연마할 수 있습니다.

비디오

Solid Edge의 차세대 기술 알아보기

제너레이티브 설계와 메시 모델링이 만나 리버스 엔지니어링을 한 단계 높은 수준으로 끌어올립니다.

더 많은 비디오 보기

Solid Edge의 차세대 설계

동일한 제너레이티브 설계 스터디 내에 여러 로드 사례를 적용합니다.