기능
기존 제품에 필요한 시간보다 짧은 시간 내에 제품 폼 개발
Solid Edge 서브디비전 모델링 환경은 다각형 CAGE를 사용하여 양식화된 바디를 생성하여 형상을 제어합니다. CAGE를 지속적으로 조작하고 세분화하여 원하는 형상이 나올 때까지 더 높은 수준의 상세정보와 제어를 추가할 수 있습니다. 서브디비전 모델링은 다각형을 단독으로 사용하는 것보다 더 높은 수준의 제어를 제공합니다. 매끄럽게 흐르는 표면과 함께 날카로운 가장자리를 허용합니다.
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2020/06/subdivision-cage-primitive-heroimage-1280x720-1.jpg)
양식화된 설계 도구
서브디비전 모델링 기술은 형상 유연성을 제공하기 위해 거의 무한히 세분될 수 있는 복잡한 지오메트리를 생성합니다. 초기 형상을 지속적으로 조작하고 세분화해 설계에 세부적인 부분을 추가할 수 있습니다.
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2020/06/subdivision-tip-heroimage-1280x720-1.jpg)
성능 저하 없는 모델
다양한 기본 형상에서 선택한 후, 서브디비전 모델링은 다각형 CAGE를 사용하여 양식화된 바디를 생성하여 형상을 제어합니다. CAGE는 Solid Edge 스티어링 휠을 사용하여 다양한 방식으로 조작할 수 있으며, 의도된 형상을 만들 수 있습니다.
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2020/06/SubDCap.png)
회전 형상 개발
서브디비전 모델링을 사용하여 기존 제품에 필요한 시간보다 짧은 시간 내에 제품 폼을 개발할 수 있습니다. 결과 형상은 고품질, 연관성, 편집 가능하며 CAD 데이터의 다운스트림 사용자가 사용하기에 적합합니다. 데이터 변환이 필요하지 않으며, Solid Edge 환경을 벗어날 필요도 없습니다.
서브디비전 모델링은 더 양식화된 설계를 만드는 데 매우 유용할 것입니다. 산업 디자이너들이 어떤 아이디어를 내놓을지 기대가 됩니다.
– Jason Inglis, Sr. CAD 시스템 관리자, Ditch Witch
Solid Edge의 서브디비전 모델링
이 데모에서는 Solid Edge의 서브디비전 모델링을 통해 어떻게 양식화된 설계를 사용하여 개념을 가속화하고 특색 있는 제품을 만드는지 보여줍니다.