기능
태블릿의 상호 작용 가능을 사용하여 언제 어디에서나 설계 프로젝트에 액세스하고 3D 설계 시간을 단축할 수 있습니다.
향상된 설계 생산성과 반응성을 위한 태블릿 모빌리티 및 상호작용성을 활용합니다. Microsoft Surface™ Pro tablet 또는 Surface Book에서 Solid Edge를 사용하면 연구 및 개발(R&D) 실험실이나 공장 현장에 있든 공급업체 및 고객과의 만남을 위해 이동 중이든 간에 고성능 장치에서 3D CAD(Computer-Aided Design) 프로젝트에 완전히 액세스할 수 있습니다. 또한 무료 Solid Edge Mobile Viewer 앱을 사용하면 Solid Edge 파트, 어셈블리 및 도면을 모든 모바일 장치를 사용하여 빠르게 볼 수 있습니다.
태블릿의 상호 작용기능으로 설계 세션 가속화
Surface Pro 터치 스크린, 클릭-인 Surface Type Cover, 마우스, Surface 펜을 사용해 Solid Edge와 상호작용 방식으로 작업할 수 있습니다. Intel Core 프로세서와 대용량 메모리가 제공하는 고성능으로 대규모 어셈블리와 복잡한 파트가 포함된 설계 프로젝트를 실행하고 터치 스크린을 사용해 직관적으로 확대/축소/회전할 수 있습니다. Surface Pro는 작아서 휴대하기 편한 반면, 사무실에서 복잡한 설계 작업을 하는 경우 대형 모니터에 연결해 사용하는 것도 가능합니다. Solid Edge용으로 최소한 권장되는 Surface Pro는 Surface Pro 3 256GB / Intel i5의 구성을 갖춘 제품입니다.
이동 중에 설계 프로젝트 액세스
Surface Pro에서 Solid Edge를 실행하면 이동 중에도 설계 프로젝트에 원활히 액세스할 수 있습니다. 제조 현장에서 Solid Edge 전체 기능에 액세스해 제조 문제를 해결할 수 있습니다. 간단한 설계 변경을 요청하는 고객과 만날 때는 태블릿에서 Solid Edge를 사용하여 설계를 변경하고 Solid Edge 시뮬레이션을 사용하여 확인하고 고객에게 제안된 변경에 대한 3D 모델 또는 도면을 제공할 수 있습니다.
원하는 모바일 장치를 사용하여 파트, 어셈블리 및 도면 보기
Microsoft Surface Pro에서 Solid Edge 전체 버전을 실행하는 것 외에도 무료 Solid Edge Mobile Viewer 앱을 다운로드 해 어느 기기에서나 Solid Edge로 작업한 파트와 어셈블리, 도면을 볼 수 있습니다. 또한 Solid Edge 모바일 뷰어 앱은 Microsoft Surface Pro에 최적화 돼 있으며, 키보드, 마우스, Surface 펜 또는 터치로 3D 모델과 도면을 신속히 불러오기/보기 할 수 있습니다. 앱은 Windows 스토어에서 다운로드할 수 있습니다.
비디오
최신 주제
Solid Edge를 사용하면 언제 어디에서나 설계할 수 있습니다. 자동차 디스플레이 모듈에 탑재된 기능에는 터치 스크린 Microsoft Surface Pro 태블릿 또는 Surface Book에서 전체 3D CAD 설계 세션의 핑거 제스처 및 스타일러스 작업이 포함됩니다.
설계 속도와 유연성을 통해 레이스에 승리하는 방법
Ten Kate Racing은 Solid Edge를 사용해 레이싱 트랙에서 설계를 시작하고 가상 프로토타입을 제작했으며, 다음 경기를 위한 새로운 파트를 적시에 만들어 냈습니다. 빠르게 설계할 수 있으므로 팀이 이전에는 시간이 부족하여 할 수 없었던 변경을 결정할 수 있으며, 이는 설계 속도에 따라 트랙에서의 속도를 크게 단축할 수 있다는 의미입니다.