리소스 라이브러리
Ebook
동기식 기술이란?
동기식 기술을 사용하면 새로운 컨셉 설계를 신속하게 생성하고, 변경 요청에 쉽게 대응하며, 어셈블리 환경에서 여러 파트를 동시에 업데이트 할 수 있습니다.
シンクロナス・テクノロジーとは
シンクロナス・テクノロジーにより、新しい構想設計を素早く作成すること、設計変更に容易に対応すること、さらにアセンブリ内の複数の部品を同時に更新することが可能になります。シンクロナス・テクノロジーは、流用設計や、インポートしたデータの処理、設計変更などの日常的な作業をより迅速かつ簡単にする技術です。 私たちがよく知っている、従来のモデリングアプローチは「履歴ベース」と「ダイレクト」モデリングですが、そのどちらにもメリットとデメリットがあります。それぞれのモデリングアプローチの優れた点を取り入れて、ダイ…
Qu’est-ce que la technologie Synchrone ?
¿Qué es Synchronous Technology?
What is Synchronous Technology?
Synchronous Technology helps you rapidly create new concept designs, easily respond to change and enables simultaneous updates to multiple parts.
Diseño de cableado y de arneses en Solid Edge 2019
Проектирование электропроводки в Solid Edge 2019
Projeto de Chicote e Fiação no Solid Edge 2019
Projektowanie okablowania i wiązek w Solid Edge 2019
비디오