리소스 라이브러리
教師のためのシーメンスエンジニアリング設計コース
エンジニアリング設計コース このコースは、中学生を対象としたエンジニアリング設計入門課程です。実世界の設計問題をチームで解決します。学生自身が協力して調査、設計し、コミュニケーションをとりながら解決策を導きます。コンピューター支援設計 (CAD) ソフトウェアの基礎を学び、そのソフトウェアを使って設計の準備と評価を行います。このコースはまた、3Dプリントを多く使用するので、設計が物理的に形成されている課程を実際に見ることができ、製造コンセプトをどのように作り込むかを理解できます。 このコースは、So…
Tech-Clarityによる電気設計のバイヤーガイド: 今日のスマート製品に理想のソリューションの選び方
今日、ほぼ機械だけで構成されている先端製品はまずありません。企業はこれまで以上に多くの電気 / 電子システムを使用して、製品のスマート化、イノベーション、低コスト化を進めています。こうしたなか、電気設計が製品開発にとってますます重要になっています。 「Tech-Clarityによる電気設計のバイヤーガイド」では、完全な電気設計ソリューションに何が求められているかを考察しています。 統合型電気設計ソリューションの成功に欠かせない条件を学び、それらの条件があてはまるかどうかをチェックしてみましょう。 今…
Ashley Kimbelのストーリー
Slc登録ガイド
Solid Edge 2021
Webinar na żądanie o najważniejszych możliwościach Solid Edge 2021. Siemens nieustannie doskonali całe portfolio Solid Edge, obejmujące oprócz “klasycznego” programu CAD 3D także moduły do nestingu, wspierania wytwarzania (CAM), bibliotek normaliów i w…
Elektrostrojírenský návrh přesně podle vašich představ
Stáhněte si technický dokument.
Learning Center Introduction
Solid Edge provides free access to software and learning assets for students, educators, academic institutions, makers and online engineering communities via the Siemens Learning Center.
Cuatro consideraciones a la hora de trabajar con Chapa
El componente Chapa puede tener procesos de fabricación que parecen complejos y, de la misma forma, el proceso de diseño en si mismo puede ser un poco difícil. ¿Cómo pueden las herramientas modernas facilitar el trabajo con chapa, tanto durante el dise…
Four considerations when working with sheet metal
Sheet metal components can have deceptively complex manufacturing processes and the design process itself can be similarly tricky. How can modern tools make it easier to work with sheet metal during both design and manufacturing? This new eBook, from i…
10 Techniques for Easier Product Design
Rapidly create initial part geometry by using existing components in a design.
次世代設計環境を実現
Read the new e-book to learn how industry analyst Lifecycle Insights recommends leveraging new design technologies to boost productivity, helping both engineers and companies meet tight schedules.
Construir una barca de remos. Creación de bocetos, protrusiones, ensambles, sincronizar ediciones, impresión 3D.
Click Here to Download the Tutorial Files Solid Edge for Students With Solid Edge, students have access to a free version of the same easy-to-use software suite used by professionals. In addition to free software, we provide tutorials, webinars, online…
Создание гребной лодки. Построение эскизов, выступы, сборки, синхронное редактирование, 3D-печать.
Click Here to Download the Tutorial Files Solid Edge for Students With Solid Edge, students have access to a free version of the same easy-to-use software suite used by professionals. In addition to free software, we provide tutorials, webinars, online…
Construa um barco a remo. Rascunho, protrusões, montagens, edições síncronas, impressão 3D.
Click Here to Download the Tutorial Files Solid Edge for Students With Solid Edge, students have access to a free version of the same easy-to-use software suite used by professionals. In addition to free software, we provide tutorials, webinars, online…
튜토리얼
보트 제작. 스케치, 돌출부, 어셈블리, 동기식 편집, 3D 프린팅
Click Here to Download the Tutorial Files Solid Edge for Students With Solid Edge, students have access to a free version of the same easy-to-use software suite used by professionals. In addition to free software, we provide tutorials, webinars, online…