Solid Edge Harness Design

Solid Edge Harness Design 2019

Solid Edge Harness Design은 사내 제작 또는 인쇄용 제작에 사용할 수 있는 하네스 및 폼보드 도면을 생성하는 동급 최강의 그래픽 설계 애플리케이션입니다. 이 솔루션은 제어되고 간소화된 설계별 수정 프로세스를 사용해 여러 도메인에 걸쳐 디지털 연속성을 제공합니다.

업계에서 입증된 하네스 설계 및 엔지니어링 툴을 사용하여 설계 시간을 단축하고 하네스 설계 프로세스의 단계를 자동화합니다.

eBook

협업적 및 포괄적으로 전기 시스템 변경 해결

최신 제품에서는 전기 시스템 설계가 중요하며, 함께 작업하는 전기 엔지니어와 기계 엔지니어의 집중적인 설계 작업이 필요합니다. 무료 eBook에서 전기 시스템 변경 사항 해결에 대해 자세히 알아보십시오.

지금 다운로드하기

기능

Solid Edge Harness Design

Solid Edge Harness Design은 단일 솔루션에서 하네스의 전기 및 기계 설계 간 간극을 좁혀 주므로 엔지니어는 신속하고 자신 있게 제품을 출시할 수 있습니다.

내장된 구성 요소 및 기호 라이브러리와 강력한 파트 선택기

Solid Edge 하네스 설계에는 단자, 씰 및 와이어의 자동 선택을 지원하는 구성 요소와 기호에 대한 내장 인텔리전스 라이브러리가 포함되어 있습니다. 강력한 파트 선택기를 사용하여 각 커넥터의 단자, 씰, 와이어를 구성 및 선택할 수 있습니다. 커넥터 면 뷰 및 테이블을 통해 설계자가 손쉽게 와이어 종단 방법을 결정할 수 있습니다.

유연한 하네스 설계 옵션: standalone 또는 와이어 설계에서 파생

standalone 모드에서 하네스를 설계하거나 Solid Edge 배선 설계에서 제공되는 배선에서 파생시킬 수 있습니다.

문서 생성을 위한 강력한 보고 기능

하네스가 완성된 후 강력한 보고 기능을 사용하면 BOM 및 절삭 리스트를 포함하여 제조에 필요한 문서를 생성할 수 있습니다. 빠르고 정확한 정보가 보장되므로 생산 리드 시간을 크게 단축하고 제조상의 오류를 방지할 수 있습니다.

폼보드 레이아웃 기능

폼보드 레이아웃 기능을 사용하면 배율 조정이 되지 않은 크기 또는 전체 크기로 하네스 도면을 그릴 수 있습니다.

진정한 ECAD/MCAD 협업

진정한 ECAD/MCAD 협업이 갖춰진 실제 3D 경험을 위해 Solid Edge Harness Design은 Solid Edge 3D 설계 도구와 완벽하게 통합됩니다.

설계 자동화

전체 설계에서 생산으로 이어지는 흐름을 자동화하여 와이어 하네스 제조 효율성을 향상합니다. 와이어를 추가하고 단자를 선택하고 와이어 테이블이 생성되면 커넥터 테이블이 자동으로 채워집니다. 강력한 파트 선택기가 각 커넥터의 단자, 씰 및 와이어를 자동으로 구성하고 선택합니다.

자동 보고

API 또는 쉬운 사용자 인터페이스를 사용해 보고서를 구성하고 작성합니다. 보고서는 설계 도면에서 바로 생성되므로 빠르고 정확한 정보를 제공합니다.

발전된 도구

주요 시장을 위해 개발되고 업계에서 입증된 설계 도구를 기반으로 합니다. Solid Edge Harness Design은 비디오 자습서, 가이드 자료, 활발한 사용자 커뮤니티의 지원, 온라인 교육 과정과 함께 제공됩니다.

데이터가 호환되는 통합

Siemens Capital 및/또는 Teamcenter 응용 프로그램을 사용하는 고객을 위한 완벽한 데이터 호환성을 제공합니다. 하네스 설계에서 PLM으로 3D 설계와 BOM(Bill of Materials)을 전송하거나 Solid Edge Harness Design에서 파생된 데이터를 Capital 엔터프라이즈 솔루션에서 사용합니다.

Solid Edge 배선 및 하네스 설계 데이터 시트 다운로드

Solid Edge 배선 설계 및 Solid Edge 하네스 설계 제품은 개별적으로 사용하거나 함께 배치할 수 있습니다. 함께 사용하는 경우, 배선 설계 데이터가 관련 하네스 설계로 매끄럽게 이어지므로 작업에 드는 수고와 오류 발생 위험을 줄일 수 있습니다. Solid Edge Electrical Routing과 함께 사용하면 이 솔루션은 ECAD-MCAD 영역 간에 이뤄지는 강조 표시된 대화식 교차 검증과 동적 업데이트를 제공합니다.

비디오

Wiring Design 및 Harness Design 실제 사용 예 보기

더 많은 비디오 보기

Solid Edge의 배선 및 하네스 설계

전기적 복잡성이 증가하는 가운데, 전체 제품을 정확하게 자료화하고 설계하기란 매우 어려운 일입니다. Dumb 도면 생성 도구 및 스프레드시트로는 더 이상 설계의 전기적인 부분을 추적할 수 없습니다. 이제 기업은 작업을 진행하면서 검증하고 자동화를 제공할 수 있는 스마트 전기 설계 환경을 필요로 합니다.