Save on Solid Edge Bundles
아래의 양식을 작성하신 후 제품 및 프로모션 상담을 요청하세요.
프로모션 상담 요청
프로모션 기간 동안 Solid Edge Harness Design 또는 Solid Edge Wiring Design을 구매하면 50 % 할인 된 비용으로 구매 할 수 있습니다. Solid Edge와 함께 구입할 경우 해당 라이센스의 50 % 할인 혜택도 받게됩니다! 얼마나 많은 비용을 절약 할 수 있는지 알아 보려면 아래 양식을 제출하시어 상담을 요청하세요.
전기 설계 솔루션 구매 혜택
배선 설계, 하네스 설계 또는 Solid Edge 기계 설계 번들을 구매하십시오. 지멘스의 사업 분야 인 멘토 (Mentor)의 업계 선도 기술을 기반으로하는 GE의 전기 설계 제품은 전 세계적으로 신뢰 받고 입증되었습니다.
Solid Edge Harness Design
Solid Edge Harness Design은 단일 솔루션에서 하네스의 전기 및 기계 설계 간의 갭을 메워 엔지니어가 제품을 시장에 신속하고 자신있게 출시 할 수 있도록합니다.
- 내장된 구성 요소 및 심볼 라이브러리 및 강력한 부품 섹터
- 유연한 하네스 설계 옵션 : 독립형 또는 파생된 배선 설계
- 문서 작성을위한 강력한보고 기능
- 폼보드 레이아웃 기능
- ECAD / MCAD 협업

Solid Edge Wiring Design
Solid Edge Wiring Design은 2D 배선과 3D MCAD 도메인간에 데이터가 원활하게 흐를 수있게 해주는 전기 기계식 솔루션으로, 팀이 도메인 전체에서 설계 결정의 영향을 이해하고 추적 할 수있게합니다.
- ECAD / MCAD 협업
- 고급 디자인 자동화
- 가상 프로토 타이핑
- 설계 검증
- 1400 개의 파트의 강력한 라이브러리.
- Mentor Graphics의 생산적이며 완전한 설계 툴 기반

번들 구매 혜택
전기 및 기계 설계 솔루션을 함께 구매하여 더 많은 부분을 절약하십시오. Solid Edge Classic, Foundation 또는 Premium의 시트가 있는 번들을 구입하고 해당 라이센스의 절반도 얻으십시오! Solid Edge는 동기식 기술을 사용하여 제품 설계를 가속화하고 수정을 보다 빨리 수행하며 설계 데이터 재사용율을 향상시킵니다. 신속한 2D 제도, 동급 최고 수준의 판금 설계, 유연한 부품 및 어셈블리 모델링, 내장 된 사실적인 렌더링 및 최고의 이동성을 갖춘 Solid Edge는 보다 효과적으로 설계 할 수 있도록 지원합니다.