Capacités
Accédez à vos projets de conception à tout moment et en tout lieu, et accélérez la conception en 3D grâce à l’interactivité des tablettes
Profitez de la mobilité et de l’interactivité des tablettes pour une productivité de conception et une réactivité améliorées. Vous travaillez dans un labo de recherche et développement (R&D) ? Dans un atelier ? Vous êtes souvent en déplacement pour rencontrer des fournisseurs ou des clients ? Dans tous ces scénarios, vous pouvez utiliser Solid Edge sur un appareil mobile Microsoft (Surface™ Pro ou Surface Book), et ainsi disposer d’un accès complet à vos projets de CAO 3D sur un équipement très performant. Et Solid Edge Mobile Viewer vous permet de visualiser rapidement les pièces, les assemblages et les dessins Solid Edge sur n’importe quel équipement mobile.
Accélérez vos sessions de conception grâce à l’interactivité des tablettes
Avec l’écran tactile Surface Pro, le clavier Surface Type Cover, une souris ou le stylo Surface Pen, vous pouvez dialoguer directement avec Solid Edge. Les performances élevées des processeurs Intel Core et la mémoire importante permettent d’exécuter des sessions de conception incluant de grands assemblages et des pièces complexes. Par ailleurs, vous pouvez exécuter des mouvements de doigts sur l’écran tactile pour faire des panoramiques, des zooms et des rotations de la vue actuelle. Le format du Surface Pro facilite votre mobilité, mais vous pouvez également le connecter à un moniteur externe plus grand pour faciliter votre travail sur des conceptions complexes. La configuration minimum recommandée pour Solid Edge est le Surface Pro 3 à processeur Intel i5 avec 256 Go de stockage.
Accéder à des projets de conception en mobilité
L’exécution de Solid Edge sur Surface Pro vous permet de disposer d’un accès total à vos projets de conception pendant vos déplacements. Dans l’atelier, vous pouvez accéder aux fonctionnalités complètes de Solid Edge afin de résoudre les problèmes de fabrication. Lors d’une rencontre avec un client qui demande une modification de conception assez simple, vous pouvez utiliser Solid Edge sur une tablette pour effectuer cette modification, la valider à l’aide de Solid Edge Simulation, et remettre à ce client un modèle ou un dessin en 3D de la modification.
Consultez des pièces, des assemblages et des plans sur n’importe quel équipement mobile
En plus de la possibilité d’exécuter la version complète de Solid Edge sur Microsoft Surface Pro, vous pouvez télécharger l’application gratuite Solid Edge Mobile Viewer pour afficher les pièces, assemblages et dessins Solid Edge sur n’importe quel mobile. L’application Solid Edge Mobile Viewer a été optimisée spécialement pour Microsoft Surface Pro : elle supporte les entrées au clavier, à la souris ou via le stylo Surface Pen. Par ailleurs, vous pouvez exécuter des mouvements de doigts sur l’écran tactile pour récupérer et d’afficher rapidement vos modèles et dessins 3D. Vous pouvez télécharger l’application à partir de la boutique en ligne Windows Store.
Vidéo
Sujets d’actualité
Avec Solid Edge, vous pouvez travailler sur vos conceptions partout et à tout moment. Avec le module Automotive Display Module, vous pouvez envisager une session de conception 3D complète grâce aux capacités supportées par les appareils mobiles Microsoft Surface Pro et Surface Book, à savoir les mouvements de doigts et l’utilisation du stylo Surface Pen sur l’écran tactile.
La vitesse et la flexibilité des conceptions favorisent les succès en compétition motocycliste
Avec Solid Edge, Ten Kate Racing peut démarrer une conception au bord du circuit, créer un prototype virtuel et préparer une nouvelle pièce pour la prochaine course. Grâce à une capacité de conception plus rapide, l’équipe est libre de décider d’un changement (alors qu’auparavant le temps disponible aurait été insuffisant), ce qui signifie que la vitesse de conception peut se traduire par la vitesse sur piste.
Logiciel GRATUIT
Logiciel de conception 3D gratuit
Essayez Solid Edge gratuitement
Obtenez un accès instantané à un essai gratuit de Solid Edge, et essayez-le par vous-même.
Logiciel gratuit pour votre startup
Si vous dirigez une startup depuis moins de trois ans, vous pouvez maintenant faire une demande pour obtenir gratuitement Solid Edge. Aucun frais à votre charge !