Cómo se pueden ganar
carreras gracias a un mejor diseño

Solid Edge fomenta la innovación y le permite diseñar sin límites mediante el uso de Synchronous Technology, la cual le ayuda a diseñar más rápido y de forma más inteligente, sin las limitaciones del modelado 3D tradicional. Solid Edge pone a su disposición diseño y colaboración móviles completamente funcionales, con acceso a los procesos de diseño en cualquier momento y desde cualquier lugar. Además, gracias a la posibilidad de adquirir opciones adaptadas a sus necesidades empresariales, puede implementar una cartera de productos de diseño 3D potentes e intuitivos según sus plazos.

Informe técnico

Cinco consejos para conjuntos de grandes dimensiones

Tanto si se trata de un conjunto de 1.000 piezas como de 100.000, este informe técnico describe cinco estrategias que puede poner en práctica hoy mismo para mejorar el funcionamiento de sus ensamblados, y le proporciona información acerca de buenos hábitos para el modelado y la gestión de ensamblados CAD de todos los tamaños.

assembly modeling
Cad Drawing

Informe técnico

Planos de CAD: Descubra las mejores técnicas

Tanto si es un dibujante técnico experimentado como si es un principiante, este documento le ayudará a aprender o perfeccionar técnicas de dibujo de planos básicas para ayudarle a mejorar la capacidad de fabricación de sus dibujos CAD.

Libro electrónico

Cuatro consideraciones a la hora de trabajar con Chapa

¿Cómo pueden las herramientas modernas facilitar el trabajo con chapa, tanto durante el diseño como durante la fabricación? Este nuevo libro electrónico, del experto en el sector DEVELOP3D, describe cuatro cuestiones a tener en cuenta al trabajar con chapa.

Sheet Metal

Video

Velocidad y flexibilidad en el diseño

Ten Kate Racing transforma las motocicletas Honda de alto rendimiento en máquinas de carreras perfectamente regladas. El equipo solamente cuenta con una moto para cada corredor, de forma que, cuando se realizan cambios, es importante que la moto pueda volver a la pista cuanto antes.

Ver más vídeos

Ten Kate Racing puede iniciar un diseño en el circuito, crear un prototipo virtual y tener la pieza lista a tiempo para la siguiente carrera. La rápida capacidad de diseño a su disposición proporciona al equipo Ten Kate Racing la libertad tomar decisiones acerca de cambios para los cuales antes no habría habido tiempo suficiente, de modo que la velocidad en el diseño se traduce, en última instancia, en velocidad en la pista.

Solid Edge ROI

Calculadora de ROI

Encuentre su ROI con Solid Edge

¿Cómo puede el hecho de cambiar su paradigma de modelado ayudarle a ahorrar tiempo y dinero? Esta calculadora simula el retorno de la inversión potencial que podría lograr gracias al uso de Solid Edge con Synchronous Technology.

Empiece ahora

Puntos destacados

Funcionalidades de Solid Edge

¿Cómo proporciona Solid Edge todo lo que los diseñadores y los ingenieros necesitan para acelerar el diseño de productos, realizar revisiones más rápido y mejorar la reutilización de datos de diseño? Desde capacidades de modelado básicas hasta funcionalidades de diseño de nueva generación, Solid Edge tiene todo lo que necesita para ponerse al día rápidamente.

Diseño de nueva generación

El futuro del desarrollo de productos 3D: modelado generativo, fabricación aditiva e ingeniería inversa, facilitados por la tecnología de modelado convergente.

Tecnología síncrona

Combinación de la velocidad y la sencillez del modelado directo con la flexibilidad y el control del diseño paramétrico.

Diseño de Chapa

Sistema de diseño de chapa completo que proporciona soporte a todo el proceso, del diseño a la fabricación.

Gestión y modelado de conjuntos

Rendimiento superior de los conjuntos, tanto si trabaja con unos cuantos componentes como con cientos de miles de piezas.

Diseño y preparación de planos con CAD

Controles de diseño de dibujo, detalles, anotación y dimensionamiento que cumplen automáticamente las normas de dibujo de planos mecánicos.

Renderizado fotorrealista

Imágenes fotorrealistas y animaciones desde dentro del entorno de modelado para dar vida a sus modelos.

Diseño en la nube

Fácil acceso por medio de distintos dispositivos, configuración instantánea de su entorno CAD y rápido intercambio de datos con los miembros del equipo, los proveedores y los clientes.

Todo lo que diseño tiene que estar listo para ayer.

Jan van der Tol, Designer and crew chief for Ten Kate Racing

OFERTAS

Software de diseño 3D

Visite nuestra tienda online

Inscríbase para recibir una prueba gratuita, descubra las ofertas actuales, compare niveles de productos y adquiera suscripciones mensuales o anuales.

Software gratuito para su empresa emergente

Si su empresa lleva menos de tres años constituida y se encuentra en una fase inicial, puede obtener Solid Edge de forma gratuita. ¡Sin ningún tipo de tarifa de suscripción!

Historias de clientes

La opinión de empresas reales sobre los beneficios del diseño en 3D

See More Stories