Funcionalidades
Potente funcionalidad de simulación incorporada en Solid Edge
El software de simulación es clave para comercializar los productos de forma mucho más rápida y económica. El portfolio de Siemens con las mejores soluciones de simulación ofrece plazos reducidos para los flujos de trabajo de desarrollo de productos en la creación y las pruebas del gemelo digital.
Basado en el modelado de elementos finitos probado de Femap y la tecnología Simcenter Nastran, Solid Edge Simulation disminuye considerablemente la necesidad de prototipos físicos, de modo que se reducen los costes de pruebas y materiales, al tiempo que se ahorra tiempo de diseño.
Creación de modelos de elementos finitos
Crea automáticamente modelos de elementos finitos para estructuras sólidas y chapas y realiza ajustes para perfeccionar la malla y mejorar la precisión de los resultados. Para los conjuntos, este software ofrece detección automática de contactos y configura una interacción de componentes realista, que incluye contactos iterativos lineales y pegados. El análisis de vigas basado en un diseño de cuadros verifica si los conjuntos están sobredimensionados, según la cantidad de estrés ejercido.
Ofrece una malla de calidad sin apenas esfuerzo, controlándola sin necesidad de parámetros y posibilitando las simulaciones estructurales y térmicas en cuerpos de malla.
Definición de condiciones de contorno
Aprovecha las definiciones de las condiciones de contorno necesarias para modelar entornos operativos realistas para el análisis. Las cargas y restricciones se basan en la geometría, y son fáciles de configurar usando las opciones de entrada y los controles de Quick Bar. Valida el rendimiento térmico y de refrigeración como la transferencia de calor transitoria con los resultados de historial temporal.
Cumple con las demandas de más rendimiento y eficiencia de los sistemas hidráulicos determinando la presión máxima y mínima que ejerce un fluido en equilibrio por efecto de la gravedad.
Los resultados de la presión y temperatura de los fluidos se pueden importar desde Simcenter FLOEFD para Solid Edge como cargas estructurales para su análisis.
Posprocesamiento de resultados
Interpreta y comprende rápidamente el comportamiento del modelo resultante con las herramientas gráficas de posprocesamiento. Si los resultados muestran la necesidad de ajustar el diseño, la tecnología síncrona te facilitará la introducción de los cambios requeridos.
Resolución FEA
Evalúa y visualiza cómo interactúan las piezas en un conjunto. Comprende cuál será el rendimiento del producto a lo largo de su ciclo operativo y cómo funcionará en el mundo real.
Realiza análisis de vigas para comprobar si los conjuntos están sobredimensionados en función del esfuerzo que se ejerce sobre ellos, con lo que se ahorrará en recursos de fabricación.
Determina las frecuencias naturales de una pieza de un conjunto en vibración libre así como los desplazamientos relativos previstos de la estructura en la frecuencia natural.
Simula los niveles de vibración, incluyendo el desplazamiento y la aceleración, en un rango de frecuencia especificado de acuerdo a las fuerzas de excitación definidas. El cálculo se puede realizar de forma rápida y eficiente gracias a la superposición modal.
Determina la carga con la cual una estructura se vuelve inestable, algo especialmente importante para los modelos que contienen piezas finas o los conjuntos con componentes de poco grosor.
Realiza análisis de transferencia de calor de estado estable y análisis de estrés térmico para conocer las condiciones térmicas de los conjuntos mecánicos o electromecánicos. Valida el rendimiento térmico y de refrigeración como la transferencia de calor transitoria con los resultados de historial temporal.
Escalabilidad a Simcenter
Las tecnologías de simulación utilizadas en Solid Edge están basadas y son escalables a las ofertas de producto de Simcenter, lo que te permite editar y actualizar rápidamente la geometría de cualquier fuente. Por ejemplo, Simcenter Femap puede abrirse automáticamente en Solid Edge. Los datos de Solid Edge Simulation pueden guardarse como un archivo de modelos de Femap. La geometría, cargas y restricciones se transfieren sin problemas.
Las excelentes funcionalidades de simulación de Solid Edge proporcionan a los ingenieros de diseño potentes herramientas que les ayudan a validar digitalmente los diseños para crear mejores productos en menos tiempo al anticipar el proceso de simulación.
Los diseñadores pueden realizar rápidamente un estudio de análisis de elementos finitos (FEA) para evaluar las estructuras en relación con los criterios de carga, con el objetivo de cumplir requisitos de resistencia y, a la vez, reducir al mínimo el uso de material. Esto permite conseguir un diseño estructuralmente sólido y rentable.
Ben Monkton, ingeniero mecánico jefe, Calder