Simcenter Flomaster para Solid Edge te permite modelar y analizar flujos térmicos y de fluidos en sistemas de tuberías de forma sencilla. Su flujo de trabajo optimizado posibilita la rápida visualización de la velocidad del fluido, la temperatura y la pérdida de presión en sistemas de tuberías en un entorno 1D gracias a la creación automática de modelos de simulación a partir de geometrías 3D. La funcionalidad de simulación de fluidos térmicos te permite dimensionar y equilibrar los sistemas de tuberías en las primeras etapas de diseño así como modelar las diferentes condiciones operativas para confirmar la eficiencia y seguridad del funcionamiento.
Utiliza la simulación para acelerar el diseño de mejores sistemas de tuberías
Un entorno 1D optimiza el flujo de trabajo
Simcenter Flomaster para Solid Edge posibilita la rápida visualización de la velocidad del fluido, la temperatura y la pérdida de presión en sistemas de tuberías en un entorno 1D. Su flujo de trabajo optimizado crea automáticamente un modelo de simulación a partir de geometrías CAD 3D, lo que reduce el tiempo necesario para generarlo hasta en un 90 %.
Extrae automáticamente geometrías 3D
Simcenter Flomaster para Solid Edge automatiza la generación de modelos de sistema directamente desde la geometría 3D. Solo tienes que abstraer la geometría 3D en Solid Edge y se creará automáticamente un modelo de simulación que podrás ejecutar en Simcenter Flomaster para Solid Edge. Se pueden realizar análisis estáticos y dinámicos en el modelo para evaluar el rendimiento del sistema. Incluyen el comportamiento del sistema dinámico y el dimensionamiento de los componentes.
Asistentes integrados
Con los asistentes integrados, Simcenter Flomaster para Solid Edge es fácil de usar para principiantes y apropiado para los expertos en simulación gracias a sus funcionalidades avanzadas, como la simulación de eventos dinámicos o la sobrecarga.
Si su empresa lleva menos de tres años constituida y se encuentra en una fase inicial, puede obtener Solid Edge de forma gratuita. ¡Sin ningún tipo de tarifa de suscripción!
Mejora el flujo del diseño de sistemas de tuberías
Acelera la velocidad de los estudios de simulación con procesos automatizados que validen el rendimiento del diseño y optimiza la simulación de fluidos térmicos.