Solid Edge Data Management

Administración de archivos sencilla, sin necesidad de soporte de TI
La administración de datos de Solid Edge ofrece excelentes capacidades para los pequeños fabricantes que tengan dificultades para trabajar con volúmenes de archivos CAD que crecen rápidamente. La configuración es rápida, basta con colocar un índice en las carpetas donde se almacenan los archivos de Solid Edge.
Revise y edite las propiedades de varios archivos y realice operaciones de revisión y liberación de piezas, conjuntos y dibujos de Solid Edge. Realice copias de seguridad de sus archivos de Solid Edge, compártalos y sincronícelos utilizando aplicaciones de intercambio de archivos en la nube populares como Dropbox, OneDrive, Google Drive y Box.
Configuración rápida, sin software de bases de datos que mantener
Las funcionalidades de administración de datos de Solid Edge utilizan tecnología de indexación de Windows estándar para almacenar información acerca de sus archivos de Solid Edge. No es necesario instalar ni mantener ningún software de bases de datos, por lo que no se requiere asistencia de TI. Basta con colocar índices en las carpetas donde se almacenan los archivos de Solid Edge y ponerse en marcha inmediatamente
Búsquedas instantáneas y administración de propiedades integrada
Puede buscar rápidamente los archivos que necesita desde Windows Explorer o desde Solid Edge utilizando nombres de archivo y propiedades estándar o personalizadas. También puede realizar búsquedas del tipo «dónde se usa» para saber si una pieza se ha utilizado en conjuntos o dibujos para, de este modo, poder evaluar rápidamente el impacto de los cambios planificados en los conjuntos existentes.
Fácil administración de revisiones y versiones
La utilidad Administrador de diseños permite revisar rápidamente piezas, conjuntos y planos. Por ejemplo, se puede clonar un conjunto existente y crear nuevas revisiones de piezas seleccionadas, lo que permite poner en marcha rápidamente un nuevo proyecto de diseño. También puede revisar y editar la información de las propiedades que se almacenan en piezas, conjuntos y dibujos de Solid Edge. Y puede liberar sus piezas, conjuntos y dibujos con solo unas pocas pulsaciones.
Almacenamiento e intercambio flexible de archivos
Solid Edge ofrece soluciones flexibles de almacenamiento e intercambio de archivos utilizando opciones de almacenamiento local, en red y en la nube que satisfacen las necesidades de usuarios individuales y de grandes fabricantes. Puede almacenar y compartir sus datos en la nube usando aplicaciones de intercambio de archivos populares como Dropbox, OneDrive, Google Drive y Box, y puede compartir fácilmente datos seleccionados con recursos de diseño remotos y con sus proveedores y clientes. Sus archivos de Solid Edge también se mantienen localmente, lo que ofrece un rendimiento óptimo y la flexibilidad de trabajar sin conexión.
Con Solid Edge, hemos aumentado la eficiencia de nuestros ingenieros de diseño de un 60 a un 65 %. Ahora, realizamos un seguimiento preciso de revisiones y dibujos. Nuestros ingenieros de diseño acceden fácilmente a los datos de los demás. Los diseños de conceptos se producen virtualmente y los dibujos ilustran claramente la intención. Ahora disponemos de una biblioteca común de piezas y de planos de productos. Nuestro proceso de diseño de fundición se ha optimizado. Además, nuestro tiempo de entrega de dibujos se ha reducido considerablemente.
Yashwant Rajeshirke, Senior Development Engineer, R&D, Forbes Marshall
Vídeo
Búsquedas flexibles para la administración y la reutilización de archivos
Busque instantáneamente archivos de Solid Edge por nombre de archivo y propiedades estándar o personalizadas. También puede realizar búsquedas «dónde se usa» que permiten buscar en qué conjuntos se utiliza una pieza, de modo que pueda evaluar el impacto de un cambio de diseño propuesto antes de que se inicie.
Software GRATUITO
Software de diseño 3D gratuito
Pruebe Solid Edge de forma gratuita
Obtenga acceso instantáneo a una prueba gratuita de Solid Edge y pruébelo usted mismo.
Software gratuito para su empresa emergente
Si su empresa lleva menos de tres años constituida y se encuentra en una fase inicial, puede obtener Solid Edge de forma gratuita. ¡Sin ningún tipo de tarifa de suscripción!