Diseño de Chapa
![Sheet Metal Design](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/04/sheet-metal-design-header.jpg)
Diseño de chapa completo y automatizado en Solid Edge
Para satisfacer los desafíos únicos de diseño de chapa, como la capacidad de fabricación, Solid Edge optimiza todo el proceso de desarrollo de productos de chapa, desde el diseño CAD hasta el desarrollo de patrones planos y dibujos. A diferencia de las herramientas CAD de uso general, Solid Edge incluye funciones específicas de chapa, como repujar, embutir, corte dibujado, cordón, contorno, borde, freno directo y grabado. Además, con las aplicaciones integradas para el análisis, la programación NC y otras tareas relacionadas, Solid Edge le ayuda a acelerar el tiempo de diseño, mejorar la calidad y reducir costes.
Desarrolle modelos de chapa con menos pasos
Cree fácilmente modelos de chapa a partir de bocetos 2D y trabaje directamente con la geometría. Con Synchronous Technology en Solid Edge, a diferencia de lo que ocurre con el CAD basado en historial, las figuras pueden editarse independientemente. Se pueden reordenar, reorganizar y ordenar por nombre o por tipo. Las funcionalidades especializadas de diseño de chapa permiten crear y realizar modificaciones de figuras de chapa, como embutidos y cordones, utilizando esquemas y parámetros de ingeniería y sin tener que regenerar geometrías independientes ni operaciones descendentes. Además, Solid Edge permite «envolver» chapa alrededor de una pieza sólida.
Realice cambios fácilmente en todas las etapas del diseño
Realice fácilmente cambios de diseño no planificados en modelos de chapa y logre a la vez la intención de diseño. Busque y actualice automáticamente la intención de diseño, incluidos los parámetros del modelo y las condiciones geométricas, durante arrastres o ediciones dimensionales. Añada cotas guía a cualquier parte del modelo de chapa en 3D. A diferencia de los sistemas CAD tradicionales, Solid Edge, gracias a Synchronous Technology, no fuerza ediciones de manera descendente por el árbol en el orden de creación, ni la regeneración de figuras independientes, de manera que la primera operación se puede editar con tanta rapidez como la última.
Perfecta reutilización de diseños en 3D de proveedores y existentes
Importe archivos de modelo de chapa y conviértalos en piezas utilizables en las que pueden realizarse ediciones. Solid Edge reconoce parámetros clave sobre piezas importadas, como el grosor y los plegados. Con Solid Edge, puede seguir diseñando y realizando modificaciones de piezas importadas como si fueran geometría nativa, simplemente arrastrando elementos como pestañas o bordes sin necesidad de remodelado.
Ahorre tiempo con las funcionalidades especializadas
Las funcionalidades especializadas de diseño de chapa de Solid Edge ofrecen aumentos considerables de la productividad en comparación con las herramientas CAD de uso general. Comandos específicos de proceso, como Pestaña por secciones para diseño de conductos, Pieza a chapa para diseño de tolvas y Cuerpo de chapa en bruto para desarrollar chapas prensadas, le permiten modelar piezas de chapa más rápidamente. La inteligencia incorporada ahorra tiempo adicional calculando automáticamente los tratamientos de material y validando las piezas para la fabricación. Además, la capacidad de crear patrones planos de chapa listos para la fabricación ayuda a eliminar desechos y a evitar rectificaciones.
Mejore la calidad con la validación de diseño incorporada
Solid Edge proporciona una función de validación de modelos inigualable para garantizar la capacidad de fabricación y reducir la necesidad de prototipos físicos. Solid Edge incluye sensores de diseño que pueden medir parámetros automáticamente, como la distancia entre curvas, o calcular factores como el coste, variables y la superficie. Y, con las capacidades de elementos finitos escalables, se pueden realizar simulaciones más pronto en la fase de diseño, lo que permite mejorar la calidad de las piezas de chapa y reducir los fallos de los productos, minimizando a la vez el material y el peso.
Creación rápida de dibujos precisos
Solid Edge optimiza la creación de dibujos de chapa, incluidas las tablas de plegado, con el sistema de dibujo de planos CAD más productivo del sector. Los componentes formados y aplanados se pueden detallar, dimensionar y retener de manera asociativa para que se actualicen automáticamente cuando sus diseños cambien. Se pueden crear rápidamente tablas de plegado, vistas sombreadas, conjuntos desglosados y vistas de detalle y de sección dentro del dibujo. Utilizando la tecnología de enlace e incrustación de objetos (OLE, por sus siglas en inglés) estándar de Microsoft, se pueden reutilizar fácilmente dibujos completos, tablas de plegado o vistas individuales en otros tipos de documentos, como Word, Excel y PowerPoint, para ilustrar manuales, especificaciones técnicas, folletos y otras publicaciones.
Cree patrones planos compatibles con NC
Solid Edge utiliza una fórmula estándar del sector para crear un patrón plano compatible con NC, pero ofrece la flexibilidad de definir una fórmula personalizada basada en tablas de plegado. Para fines de fabricación, los patrones planos de Solid Edge siempre mostrarán el tamaño de hoja de corte más eficiente. Solid Edge permite representar operaciones de deformación de la forma que mejor se adapte a su proceso de fabricación de chapa. Se pueden almacenar tablas de plegado dentro de piezas 3D para permitir documentar el orden de los plegados, utilizarlos en dibujos y exportarlos para ayudar a programar máquinas CNC. Solid Edge también permite el uso de líneas de triangulación para plegados cónicos, una mejora importante para cualquier persona que cree un trabajo de chapa de transición como formas cuadradas, redondas o cónicas.
Use funciones únicas para construir fácilmente modelos complejos
Construya modelos complejos de chapa en 3D con mayor facilidad utilizando bridas mejoradas y alivio de doblez único en un entorno CAD 3D. La funcionalidad Pestaña por secciones mejora la capacidad de fabricación y maneja una multitud de casos: uno a uno, uno a muchos, arco a línea, simétrico, asimétrico, paralelo y no paralelo. La operación única de desahogo automático da como resultado una creación más exitosa de pestañas por secciones. Y la nueva opción de plegado de pestañas por secciones proporciona flexibilidad de creación y chapa desarrollada precisa. Además, una nueva función de desahogo de combado de plegado agrega un desahogo a los extremos de plegado simples. Las pestañas por secciones son útiles para la creación de maquinaria agrícola y equipamientos para el procesamiento de alimentos. Los desahogos de combado, las deformaciones mecánicas que ocurren cuando se plegan las placas de metal, pueden ser desahogadas, y esto es un paso necesario en la fabricación.
Software GRATUITO
Software de diseño 3D gratuito
Pruebe Solid Edge de forma gratuita
Obtenga acceso instantáneo a una prueba gratuita de Solid Edge y pruébelo usted mismo.
Software gratuito para su empresa emergente
Si su empresa lleva menos de tres años constituida y se encuentra en una fase inicial, puede obtener Solid Edge de forma gratuita. ¡Sin ningún tipo de tarifa de suscripción!
Video
Diseño de chapa de Solid Edge en acción
Una de las funcionalidades de diseño principales de Solid Edge es el entorno de chapa, que proporciona un flujo de trabajo completo del diseño a la fabricación, utilizando métodos de modelado síncrono optimizados y adaptados a las necesidades exclusivas del diseño de chapa.
Historias de clientes