Modelado convergente en Solid Edge

Generative-Design-l-Convergent

El modelado convergente admite operaciones de modelado b-rep en cuerpos de facetas sin conversión

Solid Edge combina de manera impecable sólidos modelos tradicionales «b-rep» con modelos de malla triangulares sin conversiones que requieren mucho tiempo y son propensos a causar errores. El modelado convergente de Siemens permite operaciones b-rep tradicionales en datos y modelos 3D escaneados digitalmente que surgen del diseño generativo, lo que reduce el trabajo repetitivo al tiempo que ofrece soporte a procesos modernos de fabricación aditiva para formas complejas.

Funcionalidades

Trabaja sobre modelos de malla con los mismos comandos que se utilizan en los modelos b-rep

El modelado convergente permite trabajar perfectamente con los modelos basados en mallas creados mediante diseño generativo e ingeniería inversa. Realiza operaciones tradicionales en:

Reverse-Engineering-Convergent-Modeling

Datos 3D escaneados digitalmente

El modelado convergente simplifica el proceso de trabajo con datos escaneados. Los datos 3D escaneados se importan en Solid Edge como datos de facetas o de mallas, lo que permite empezar inmediatamente a diseñar, sin largos procesos de conversión, sin creación de forma manual y sin necesidad de crear superficies.

Generative Modeling

Modelos creados mediante diseño generativo

Con el modelado convergente, los componentes optimizados procedentes del diseño generativo pueden enviarse directamente para la fabricación aditiva o los análisis, o se pueden seguir modificando en Solid Edge. Los resultados de mallado se integran a la perfección en el proceso normal de edición de modelado, lo que permite lograr el diseño final necesario para la tarea que se está realizando. No más esperas por conversiones tediosas e imprecisas de malla triangular a b-rep.

Generative design works well together with additive manufacturing to create complex components without the need for expensive tooling

Componentes para la fabricación aditiva

Tanto si tus diseños se crean utilizando el modelado tradicional, el diseño generativo o si se importan desde un escáner 3D, se pueden utilizar directamente para la impresión en 3D, el diseño de moldes, el análisis, y mucho más. El modelado convergente elimina las limitaciones, ofreciendo a los diseñadores la flexibilidad necesaria para convertir formas optimizadas del concepto a la realidad, aprovechando los materiales y las técnicas de fabricación aditiva.

Leverage b-rep and mesh geometries in the same model

Unique hybrid modeling capabilities allow b-rep and mesh geometries to coexist in the same model for downstream assembly use, speeding workflows and making mesh models even more useful. Removing the need to convert mesh or b-rep geometry in order for them to work together reduces model development time.

Vídeo

Temas de actualidad

Los datos de facetas se han vuelto más comunes y valiosos en los flujos de trabajo de ingeniería, con la aparición del escaneado 3D, el escaneado médico y la impresión 3D de alta precisión y bajo coste. Con todo, los beneficios de utilizar datos de facetas se ven reducidos por la necesidad de la conversión de una sola forma y de una sola vez al formato b-rep, que suele suponer una gran inversión de tiempo y es propenso a errores por numerosas razones técnicas.

Ver más vídeos

 

El modelado convergente permite utilizar datos de facetas en tus flujos de trabajo b-rep sin conversión de datos y con todas las ventajas de ambas tecnologías.

Software GRATUITO

Software de diseño 3D gratuito


Pruebe Solid Edge de forma gratuita

Obtenga acceso instantáneo a una prueba gratuita de Solid Edge y pruébelo usted mismo.

Software gratuito para su empresa emergente

Si su empresa lleva menos de tres años constituida y se encuentra en una fase inicial, puede obtener Solid Edge de forma gratuita. ¡Sin ningún tipo de tarifa de suscripción!