Diseño en la nube

Solid Edge ofrece diseño en la nube adaptado a sus condiciones
Solid Edge le proporciona las funcionalidades en la nube que necesita y le ofrece fácil acceso a CAD 3D profesional desde diferentes dispositivos, configuración instantánea de su entorno de CAD de acuerdo con sus preferencias personal, y la capacidad de compartir rápidamente sus datos entre todos sus diseñadores, así como con clientes y proveedores. Estas capacidades de diseño en la nube reducen la necesidad de soporte de TI para el entorno de CAD. Gracias a esto, se libera de este valioso recurso para trabajar en los proyectos de mejora de la productividad en lugar de dedicarse al mantenimiento cotidiano del sistema.
Solid Edge aprovecha al máximo la potencia de procesamiento del dispositivo local del usuario, lo que garantiza una alta fiabilidad y tiempos de respuesta rápidos. Los archivos también se almacenan en la memoria caché local, con lo que se garantiza la fiabilidad y el rendimiento. Los usuarios de Solid Edge pueden continuar trabajando sin interrupciones, incluso si pierden su conexión a internet. Esto resulta esencial para usuarios de CAD que viajan, para los que trabajan en centros de clientes y para los que no disponen de una conexión a internet 100 % fiable.
Fácil acceso a CAD desde cualquier dispositivo
Solid Edge le acompaña dondequiera que vaya. Su licencia de CAD se puede mantener en la nube y un simple inicio de sesión le permite ejecutar Solid Edge dondequiera que esté. Esto le facilita el paso de un dispositivo a otro, por ejemplo cuando trabaja en el centro de un cliente o desde su oficina en casa.
Su entorno CAD personalizado a su alcance
Al pasar de un dispositivo a otro, por ejemplo del uso de una estación de trabajo en la oficina a una tableta al visitar a un cliente, puede recuperar su entorno personalizado de Solid Edge, incluso sus opciones de menú, colores, unidades y estándares de dibujo, con solo unos cuantos clics de ratón, y completar rápidamente tareas de diseño en la nube.
Actualizaciones de software disponibles bajo demanda
En lugar de buscar, descargar y distribuir actualizaciones de software, puede permitir a los usuarios acceder directamente al último paquete de mantenimiento de Solid Edge e instalarlo cuando prefiera.
Colabore mejor con el portal de Solid Edge
¿Busca una manera fácil de colaborar mejor en el diseño de proyectos con otros diseñadores, otros departamentos y proveedores y clientes externos? Cargue sus archivos CAD en la nube mediante el portal de Solid Edge y organícelos en proyectos, para más tarde visualizar sus modelos CAD 3D y compartir algunos específicos con otros usuarios. El portal de Solid Edge es intuitivo y le permite utilizar sus archivos en cualquier momento y desde cualquier lugar mediante todos los navegadores web más populares.
Regístrese para obtener una cuenta gratis del portal de Solid Edge
Software GRATUITO
Software de diseño 3D gratuito
Software gratuito para su empresa emergente
Si su empresa lleva menos de tres años constituida y se encuentra en una fase inicial, puede obtener Solid Edge de forma gratuita. ¡Sin ningún tipo de tarifa de suscripción!
Descargue Solid Edge para estudiantes gratuitamente
Desarrolle las habilidades necesarias con el software de Solid Edge para estudiantes, una versión gratuita del mismo software fácil de usar que utilizan los profesionales.