CAD Drawing & Drafting

Diseño y preparación de planos fácil mediante CAD con Solid Edge
Los dibujos son el resultado final de muchos procesos de ingeniería: representan un contrato entre el diseño y la fabricación, lo que significa que la precisión es fundamental. Pero, como los diseños de productos y los conjuntos cada vez son más complejos y se deben tener en cuenta multitud de normas de dibujo globales, la creación, anotación y actualización de dibujos pueden ser todo un desafío. Con Solid Edge, los controles de diseño de dibujo, detalle, anotación y dimensionamiento cumplen automáticamente con la norma de dibujo de planos mecánicos que se seleccione.
Simplificación del dibujo de planos y documentación de CAD
Solid Edge crea y actualiza automáticamente planos a partir de modelos 3D, gracias a la rápida creación de vistas estándar y derivadas como las vistas auxiliares, de secciones, detalladas, desglosadas e isométricas. Solid Edge también automatiza la creación de vistas desglosadas, globos, listas de piezas y listas de materiales para modelos de cualquier tamaño. Puede elegir entre una amplia gama de opciones de visualización, como el sombreado, para asegurarse de que los documentos cumplen su objetivo con la máxima claridad. A medida que se efectúan cambios en el modelo 3D, una indicación gráfica avisa a los diseñadores cuando las vistas de los dibujos son obsoletas, mientras que una herramienta incorporada avisa al usuario de los cambios que se han realizado. Cuando se guardan los dibujos, los bloques de título se rellenan automáticamente con los datos del archivo de pieza.
Mejor rendimiento durante la creación y la actualización
Solid Edge optimiza la velocidad y el rendimiento aprovechando procesadores multinúcleo, lo que permite la creación de conjuntos simplificados y elegir entre calidad de borrador y vistas de alta calidad. Además, al trabajar con grandes conjuntos, Solid Edge permite colocar vistas de dibujo basadas en una consulta de búsqueda y desactivar todos los componentes que no son esenciales para el objetivo de la vista. Con bastantes menos líneas ocultas que calcular, las vistas de dibujo se pueden colocar y actualizar de forma mucho más rápida.
Dimensionamiento y anotaciones de dibujos más fáciles
Las completas herramientas de dimensionamiento y anotación de Solid Edge permiten crear dibujos totalmente detallados de manera extraordinariamente rápida. Se pueden utilizar plantillas de QuickSheet para rellenar automáticamente un dibujo con estándares predefinidos como vistas, listas de piezas y anotaciones. El detalle de las vistas de dibujo se puede automatizar recuperando dimensiones de piezas o de conjunto. También se encuentra disponible un complemento de comandos de dimensiones y anotación completo.
Compatibilidad con estándares de dibujo de planos CAD globales
Solid Edge ofrece sencillos controles de diseño de dibujo, diagramación, anotación y dimensionado que cumplen automáticamente las normas de dibujo de planos, incluidas las de International Standards Organization (ISO), American National Standards Institute (ANSI), British Standards Institution (BSI), Deutsches Institut für Normung (DIN) y Japanese Industrial Standards (JIS), entre otras. Con Solid Edge, tiene pleno control sobre cada elemento de sus dibujos, lo que le permite realizar fácilmente actualizaciones si las normas cambian.
Dibujos precisos de piezas de chapa
La documentación de la fabricación de piezas de chapa se puede realizar en tablas de secuencia de plegado en las que las líneas centrales de plegado indican la secuencia, el ángulo y la dirección de plegado. Se pueden agregar listas de piezas con abombamiento automático a dibujos de conjuntos, donde la lista es una coincidencia exacta de las piezas en el modelo, incluso en el caso de piezas no físicas como pintura.
Colaboración sin coste y mejora del intercambio de datos
Con Solid Edge, puede compartir fácilmente dibujos en 2D con otros equipos, proveedores y clientes, aunque no tengan instalado Solid Edge. Nuestra herramienta gratuita Solid Edge 2D Drafting permite un fácil intercambio de archivos de planos nativos y ofrece funcionalidades de diseño de dibujo, búsqueda de objetivos, diagramación y dimensionamiento. Como Solid Edge 2D Drafting es totalmente compatible con la versión comercial de Solid Edge, no se produce ninguna pérdida de la integridad del dibujo a consecuencia de la conversión de los datos.
Software GRATUITO
Software de diseño 3D gratuito
Pruebe Solid Edge de forma gratuita
Obtenga acceso instantáneo a una prueba gratuita de Solid Edge y pruébelo usted mismo.
Software gratuito para su empresa emergente
Si su empresa lleva menos de tres años constituida y se encuentra en una fase inicial, puede obtener Solid Edge de forma gratuita. ¡Sin ningún tipo de tarifa de suscripción!