Funcionalidades
Acceda a sus proyectos de diseño en cualquier momento y en cualquier lugar y acelere el diseño en 3D aprovechando la interactividad de las tabletas
Aproveche la movilidad y la interactividad de las tabletas para mejorar la productividad y la capacidad de respuesta del diseño. La combinación de Solid Edge y la tableta Microsoft Surface™ Pro o Surface Book le proporciona acceso completo a sus proyectos de diseño asistido por ordenador (CAD) en 3D desde un dispositivo de excelente rendimiento, tanto si trabaja en un laboratorio de investigación y desarrollo (I+D), en una planta de producción, o bien si viaja para reunirse con proveedores y clientes. Además, la aplicación gratuita Solid Edge Mobile Viewer le permite ver rápidamente piezas, conjuntos y dibujos de Solid Edge en cualquier dispositivo móvil.
Acelere las sesiones de diseño con la interactividad que ofrecen las tabletas
Puede interactuar con Solid Edge utilizando la pantalla táctil de Surface Pro, el teclado Surface Type Cover, un ratón y el lápiz Surface Pen. El alto rendimiento que ofrece el procesador Intel Core y la gran capacidad de memoria le permiten ejecutar sesiones de diseño que incluyen grandes conjuntos y piezas complejas. Además, puede usar gestos con los dedos en la pantalla táctil para desplazar la pantalla, ampliar, reducir o girar la vista intuitivamente. Aunque la tableta Surface Pro es suficientemente pequeña para resultar verdaderamente móvil, también puede conectarla a un monitor externo más grande cuando se encuentre en su escritorio para facilitar el trabajo en diseños complejos. La configuración mínima recomendada de Surface Pro para Solid Edge es la de Surface Pro 3 256GB / Intel i5.
Acceda a proyectos de diseño mientras se desplaza
La ejecución de Solid Edge en la Surface Pro le ofrece pleno acceso a sus proyectos de diseño mientras se desplaza. En la planta de producción, puede acceder a todas las funciones de Solid Edge para resolver problemas de fabricación. Al reunirse con un cliente que solicite un cambio de diseño sencillo, puede utilizar Solid Edge en su tableta para realizar el cambio, validarlo mediante Solid Edge Simulation y proporcionar al cliente un modelo 3D o un dibujo del cambio propuesto.
Vea piezas, conjuntos y dibujos en cualquier dispositivo móvil
Además de ejecutar la versión completa de Solid Edge en Microsoft Surface Pro, puede descargar gratis la aplicación Solid Edge Mobile Viewer para ver piezas, conjuntos y dibujos de Solid Edge en cualquier dispositivo móvil. La aplicación Solid Edge Mobile Viewer también está optimizada específicamente para Microsoft Surface Pro: es compatible con la entrada desde teclado, ratón, Surface Pen o gestos con los dedos para recuperar y ver rápidamente modelos y dibujos 3D. Puede descargar la aplicación en Windows Store.
Vídeo
Temas de actualidad
Solid Edge permite diseñar en cualquier momento y en cualquier lugar. Dispone de un módulo de visualización para automoción, entre cuyas funcionalidades se encuentran los gestos con los dedos y el control mediante un lápiz stylus de una sesión de diseño CAD 3D completa en la pantalla táctil de la tableta Microsoft Surface Pro o de Surface Book.
Cómo ganar carreras con velocidad y flexibilidad del diseño
Con Solid Edge, Ten Kate Racing puede iniciar un diseño en el circuito, crear un prototipo virtual y tener la pieza lista a tiempo para la siguiente carrera. La rápida capacidad de diseño a su disposición proporciona al equipo la libertad de tomar decisiones acerca de cambios para los cuales antes no habría habido tiempo suficiente, de modo que la velocidad en el diseño se traduce, en última instancia, en velocidad en la pista.
Software GRATUITO
Software de diseño 3D gratuito
Pruebe Solid Edge de forma gratuita
Obtenga acceso instantáneo a una prueba gratuita de Solid Edge y pruébelo usted mismo.
Software gratuito para su empresa emergente
Si su empresa lleva menos de tres años constituida y se encuentra en una fase inicial, puede obtener Solid Edge de forma gratuita. ¡Sin ningún tipo de tarifa de suscripción!