Funcionalidades
Fácil acceso desde cualquier dispositivo
Solid Edge en la nube se instala y ejecuta desde el dispositivo local del usuario, lo que garantiza niveles de rendimiento y fiabilidad constantemente altos. Los archivos también se almacenan en la memoria caché local, con lo que se garantiza el rendimiento y la fiabilidad. Los usuarios de Solid Edge pueden continuar trabajando sin interrupciones, incluso si pierden su conexión a internet. Esto resulta esencial para usuarios de CAD que viajan, para los que trabajan en centros de clientes y para los que no disponen de una conexión a internet 100 % fiable.
Fácil acceso a CAD desde cualquier dispositivo
Solid Edge le acompaña dondequiera que vaya. Su licencia de CAD se puede mantener en la nube y un simple inicio de sesión le permite ejecutar Solid Edge dondequiera que esté. Y, con el portal de Solid Edge, podrá visualizar archivos CAD online desde cualquier dispositivo con acceso desde un navegador para ver archivos CAD en su teléfono, tableta, Chromebook, Mac, PC y muchos otros dispositivos. Esto le facilita el paso de un dispositivo a otro, tanto si se encuentra en el centro de un cliente como en su oficina en casa.
Entorno CAD personalizado a su alcance
Al pasar de un dispositivo a otro, por ejemplo del uso de una estación de trabajo en la oficina a una tableta al visitar a un cliente, puede recuperar su entorno personalizado de Solid Edge, incluso sus opciones de menú, colores, unidades y estándares de dibujo, con solo unos cuantos clics de ratón, y completar rápidamente tareas de diseño en la nube.
Actualizaciones de software disponibles bajo demanda
En lugar de buscar, descargar y distribuir actualizaciones de software, puede permitir a los usuarios acceder directamente al último paquete de mantenimiento de Solid Edge e instalarlo cuando prefiera.
Colabore mejor con el portal de Solid Edge
¿Busca una manera fácil de colaborar mejor en el diseño de proyectos con otros diseñadores, otros departamentos y proveedores y clientes externos? Cargue sus archivos CAD en la nube mediante el portal de Solid Edge y organícelos en proyectos, para más tarde visualizar sus modelos CAD 3D y compartir algunos específicos con otros usuarios. El portal de Solid Edge es intuitivo y le permite utilizar sus archivos en cualquier momento y desde cualquier lugar mediante todos los navegadores web más populares.
Software GRATUITO
Software gratuito en la nube para diseño y colaboración
Utilice el portal gratuito de Solid Edge
Cree una cuenta gratuita para la gestión, visualización y colaboración de CAD online.
Pruebe Solid Edge de forma gratuita
Obtenga acceso instantáneo a una prueba gratuita de Solid Edge y pruébelo usted mismo.