Simcenter Flomaster pour Solid Edge vous permet de modéliser et d'analyser facilement les flux thermiques et fluiques dans les systèmes de tuyauterie. Ses workflows rationalisés permettent un calcul et une visualisation rapides de la vitesse, de la température et de la chute de pression des flux dans les systèmes de tuyauterie dans un environnement 1D en créant automatiquement un modèle de simulation à partir de géométries 3D. Cette capacité de simulation thermo-fluidique de pointe vous permet de dimensionner et d'équilibrer les systèmes de tuyauterie dès le début de la phase de conception afin de modéliser différentes conditions de fonctionnement pour une sécurité et une efficacité maximales lors de l'exploitation.
Utilisez la simulation pour accélérer et améliorer la conception de systèmes de tuyauterie
L'environnement 1D rationalise le flux de travail
Simcenter Flomaster pour Solid Edge calcule et fournit une visualisation de la vitesse, de la température et de la chute de pression des flux dans les systèmes de tuyauterie dans un environnement 1D. Son flux de travail rationalisé crée automatiquement un modèle de simulation à partir de géométries de CAO 3D, ce qui peut réduire jusqu'à 90 % le temps nécessaire à la construction d'un modèle de simulation.
Extraction automatique de géométries 3D
Simcenter Flomaster pour Solid Edge automatise la génération de modèles au niveau du système, directement à partir de géométries 3D. Il suffit d'abstraire la géométrie 3D dans Solid Edge pour créer automatiquement un modèle de simulation prêt à être exécuté dans Simcenter Flomaster. Vous pouvez effectuer des analyses statiques et dynamiques sur le modèle pour évaluer les performances du système de tuyauterie. Les analyses incluent le comportement du système dynamique et le dimensionnement des composants.
Assistants intégrés
Grâce à ses assistants intégrés, Simcenter Flomaster pour Solid Edge est facile à utiliser pour les novices, mais il convient également aux experts en simulation grâce à ses capacités avancées comme la simulation d'événements dynamiques rapides.
Si vous dirigez une startup depuis moins de trois ans, vous pouvez maintenant faire une demande pour obtenir gratuitement Solid Edge. Aucun frais à votre charge !
Améliorez la fluidité des conceptions de systèmes de tuyauterie
Accélérez la vitesse des études de simulation grâce à des processus automatisés qui valident les performances de la conception et rationalisent la simulation thermo-fluidique.