Conception de faisceaux de câblage avec Solid Edge (Solid Edge Harness Design)

Solid Edge Harness Design 2019

Solid Edge Harness Design est une application de conception graphique très performante pour la création de dessins de faisceaux de câblage et de planches à clous qui peut être utilisée pour la production interne et pour les projets définis par les spécifications d’un client. Elle applique un processus contrôlé et optimisé de suivi de la conception qui assure la continuité numérique entre les différents domaines de travail.

Ses outils de conception et d’ingénierie validés sur le terrain réduisent le temps de conception des faisceaux de câblage et automatisent les différentes étapes du processus.

E-book

Resolving Electrical System Changes Collaboratively and Comprehensively (Résolution complète et collaborative des modifications apportées aux systèmes électriques)

Dans les produits les plus performants, la conception des systèmes électriques est cruciale ; elle exige un travail intense de la part des ingénieurs électriciens et mécaniciens qui doivent travailler ensemble. Pour en savoir plus sur la résolution des modifications apportées aux systèmes électriques, consultez notre E-book gratuit.

Télécharger maintenant

Capacités

Conception de faisceaux de câblage avec Solid Edge (Solid Edge Harness Design)

Solid Edge Harness Design regroupe la conception mécanique et la conception électrique des faisceaux de câblage dans une solution unique qui permet aux ingénieurs de commercialiser leurs produits rapidement et en toute confiance.

Bibliothèques intégrées de composants et de symboles et un puissant sélecteur de pièces

Solid Edge Harness Design inclut des bibliothèques intégrées intelligentes de composants et de symboles qui facilitent la sélection automatique des bornes, des joints et des fils. Un puissant sélecteur de pièces configure et sélectionne les bornes, les joints et les fils pour chaque connecteur. Les vues de face et les tableaux de connecteurs permettent aux concepteurs de déterminer facilement la terminaison des fils.

Options de conception très flexibles :

faisceaux de câblage en mode autonome ou dérivés du câblage généré par Solid Edge Wiring Design.

Reporting puissant pour la création de documentation

Lorsque le faisceau de câblage est terminé, de puissantes capacités de reporting peuvent être utilisées pour générer la documentation nécessaire à sa fabrication, y compris nomenclatures et listes de coupe. La rapidité et la précision des informations étant assurées, ces capacités réduisent considérablement les délais de production et évitent les erreurs de fabrication.

Capacités d’agencement des planches à clous

Les faisceaux de câblage peuvent être dessinés sans échelle ou à taille réelle à l’aide des capacités d’agencement des planches à clous.

Collaboration MCAD-ECAD plus efficace

Pour une expérience 3D réelle impliquant une véritable collaboration MCAD-ECAD, le module Solid Edge Harness Design peut être entièrement intégré avec les outils de conception 3D de Solid Edge.

Automatisation de la conception

Automatise le flux complet (de la conception à la production) afin d’assurer une plus grande efficacité dans la fabrication des faisceaux de câblage. Les tableaux de connecteurs se remplissent automatiquement à mesure que des fils sont ajoutés, que des bornes sont sélectionnées et que des tableaux de fils sont générés. Un puissant sélecteur de pièces configure et sélectionne automatiquement les bornes, les joints et les fils pour chaque connecteur.

Reporting automatisé

Configurer et générer des rapports en utilisant une API ou une interface facile à utiliser. Les rapports sont générés directement à partir du dessin de conception, ce qui assure une information rapide et précise.

Des outils qui ont fait leurs preuves sur le terrain

Outils de conception qui ont fait leurs preuves en clientèle et développés pour le marché grand public. Solid Edge Harness Design est accompagné de didacticiels vidéo, de guides pratiques, de l’assistance d’une communauté d’utilisateurs très active et d’un cours de formation en ligne.

Intégrations compatibles au niveau des données

Compatibilité totale des données pour les clients utilisant les applications de Siemens Capital et/ou Teamcenter. Vous pouvez transférer les conceptions 3D et les nomenclatures du plan de faisceau vers le système PLM ou utiliser les données dérivées de Solid Edge Harness Design dans les solutions Siemens Capital.

Télécharger la fiche technique Solid Edge Wiring Design et Solid Edge Harness Design

Les produits Solid Edge Wiring Design et Solid Edge Harness Design peuvent être utilisés individuellement ou déployés ensemble. Lorsqu’ils sont utilisés ensemble, les données relatives à la conception du câblage sont routées automatiquement vers les conceptions de faisceaux associées, ce qui simplifie les opérations et évite les erreurs. Lorsqu’elle est utilisée avec Solid Edge Electrical Routing, cette solution unique exécute des vérifications croisées et une mise à jour dynamique entre les domaines MCAD et ECAD.

Vidéo

Voir Solid Edge Wiring Design et Solid Edge Harness Design en action

Voir d’autres vidéos

Conception du câblage et des faisceaux de câblage avec Solid Edge

Face à des conceptions électriques de plus en plus complexes, être capable de documenter et de concevoir avec précision l’ensemble d’un produit est devenu un véritable défi. Les outils de dessin non intelligents et les tableurs ne sont plus capables de suivre les aspects électriques de vos conceptions. Aujourd’hui, il devient impératif de déployer un environnement de conception électrique intelligent, capable de valider les opérations et de travailler en automatique tout au long des processus.