Capacités
Réalité augmentée
Communiquer l’intention de conception dans son environnement physique prévu
Donner la possibilité de visualiser un dessin ou un modèle dans le cadre d’utilisation prévu peut être un outil de communication efficace pour les concepteurs et les responsables marketing. Cette démarche renforce la confiance dans la présentation et l’aspect du produit sans avoir à le fabriquer. En modifiant sa perception à l’aide de données numériques, l’utilisateur peut visualiser des modèles 3D comme s’ils existaient physiquement.
Accès facile (et gratuit !) à une solution de visualisation nouvelle génération
Solid Edge Augmented Reality permet de visualiser des produits en vraie grandeur (ou à échelle réduite pour les produits de grande taille) n’importe où en utilisant un prototype numérique très performant généré dans une application gratuite. Cette démarche permet de vérifier l’aspect et les fonctionnalités d’un produit avant même que celui-ci passe en fabrication.
Aide à la collaboration en matière de conception
La réalité augmentée Solid Edge est idéale pour étudier l’aspect de vos conceptions. Une représentation précise de la forme et des dimensions du produit aide les clients à déterminer si celui-ci est adapté à l’environnement prévu, même si les équipes sont dispersées géographiquement. Principaux avantages de ce type d’implémentation : réduction du temps et du coût de mise sur le marché, qualité améliorée et augmentation de la productivité.
Partage sécurisé
Vous pouvez partager vos modèles en toute sécurité sur le cloud via le portail gratuit Solid Edge.
Étendre la réalité augmentée à d’autres aspect, de la réalité virtuelle et de la réalité mixte
Solid Edge peut exporter des fichiers OBJ vers des expériences de réalité augmentée, virtuelle et mixte (AR/VR/MR) via des systèmes tiers.
Logiciel GRATUIT
Logiciel de conception 3D gratuit
Logiciel gratuit pour votre startup
Si vous dirigez une startup depuis moins de trois ans, vous pouvez maintenant faire une demande pour obtenir gratuitement Solid Edge. Aucun frais à votre charge !
Essayez Solid Edge gratuitement
Obtenez un accès instantané à un essai gratuit de Solid Edge, et essayez-le par vous-même.