Conceptions de tôlerie

Conception de tôlerie complète et automatisée
Pour répondre aux défis spécifiques de la conception des pièces en tôle, par exemple la fabricabilité, Solid Edge optimise l’ensemble du processus de développement des produits en tôle, de la conception CAO au dessin et à la pièce dépliée. Par contraste avec les outils de CAO génériques, Solid Edge propose des capacités spécifiquement adaptées aux conceptions de tôlerie, en particulier : embossage, fossettes, découpe sur tracé, bourrelets, rebords à arêtes multiples, brides de contour, frein droit et gravure. Et grâce à des applications intégrées pour l’analyse, la programmation CN et les tâches associées, Solid Edge vous aide à accélérer le temps de conception, à améliorer la qualité et à réduire les coûts.
Simplifier le développement des modèles de tôlerie
Créez très facilement des modèles en tôle à partir d’esquisses 2D et travaillez directement sur la géométrie. Par contraste avec la CAO basée sur l’historique, la technologie synchrone de Solid Edge permet de modifier les caractéristiques indépendamment les unes des autres. Vous pouvez réorganiser les caractéristiques et les trier par nom ou par type. Des capacités spécialisées pour les travaux de tôlerie permettent de créer et d’éditer certaines caractéristiques (par exemple, les fossettes ou les bourrelets) en s’appuyant sur les esquisses et les paramètres d’ingénierie sans avoir à régénérer les géométries non associées à ces caractéristiques ou les opérations prévues en aval. Il est possible de créer plusieurs brides en une seule opération et de les rogner automatiquement. En outre, Solid Edge permet d’enrouler de la tôle autour d’une pièce volumique.
Apporter des modifications à tous les stades de la conception
Apportez facilement des changements de conception non planifiés aux pièces de tôlerie tout en respectant l’intention de conception. Pendant les opérations de déplacement ou de modification des cotes, trouvez et mettez à jour automatiquement l’intention de conception, y compris les conditions géométriques et les paramètres du modèle. Ajoutez des cotes de guidage à n’importe quel composant de votre modèle de tôle 3D. Par contraste avec les systèmes de CAO traditionnels, Solid Edge, grâce à sa technologie synchrone, ne force pas les modifications en descendant un arbre dans l’ordre de création, ni la régénération de fonctions sans rapport entre elles, de sorte que vous pouvez modifier la dernière opération aussi vite que la première.
Réutiliser facilement les conceptions 3D antérieures ou les conceptions 3D de fournisseurs
Importer des fichiers de modèle de tôlerie et les convertir en pièces utilisables auxquelles des modifications peuvent ensuite être apportées. Solid Edge reconnaît les paramètres clés des pièces importées, par exemple l’épaisseur et les plis. Avec Solid Edge, vous pouvez continuer à concevoir et modifier les pièces importées comme si elles étaient en géométrie native : il suffit de faire glisser les fonctions telles que les onglets ou les brides, sans les remodeler.
Gagner du temps grâce à des capacités spécialisées
Les fonctionnalités de tôlerie spécialisées de Solid Edge permettent des gains de productivité significatifs par rapport aux outils CAO génériques. Dans certains processus, des commandes telles que « Lofted Flange » (Trémies), « Part to Sheet Metal» (Convertir Pièce en Tôlerie) et « Blank Body » (Flan volumique) permettent de modéliser plus rapidement les pièces de tôlerie. L’intelligence intégrée permet de gagner du temps en calculant automatiquement les traitements à appliquer aux matériaux et en validant le niveau de fabricabilité de chaque pièce. Par ailleurs, la possibilité de créer des structures de tôle plates prêtes pour fabrication permet de réduire les déchets de matériaux et les retouches.
Améliorer la qualité grâce à la validation de conception intégrée
Solid Edge exécute une validation incomparable de vos conceptions de manière à assurer leur fabricabilité et à réduire le besoin en prototypes physiques. Solid Edge inclut des capteurs de conception qui mesurent automatiquement certains paramètres (par exemple, la distance entre les plis), ou qui calculent des facteurs tels que le coût, les variables ou la surface. Et grâce aux capacités évolutives de la méthode par éléments finis, vous pouvez effectuer des simulations plus tôt dans la phase de conception, ce qui permet d’améliorer la qualité des pièces en tôle et de réduire les rejets de produits, la consommation de matériaux et la masse des pièces.
Créer rapidement des dessins précis
Grâce à son système de dessin CAO (le plus efficace du marché), Solid Edge optimise la création des dessins des pièces de tôlerie, y compris les tables de pliage. Les composants formés et aplatis peuvent être détaillés, dimensionnés et conservés de façon associative afin d’être automatiquement mis à jour en fonction des modifications apportées aux conceptions. De nombreux objets peuvent être créés rapidement dans les dessins : tables de pliage, vues ombrées, assemblages éclatés, vues en coupe/détaillées, etc. Grâce à la technologie OLE de Microsoft, des dessins entiers, des tables de pliage ou des vues spécifiques peuvent être facilement réutilisés dans d’autres types de documents (dont Word, Excel et PowerPoint) pour illustrer des manuels, des spécifications techniques, des brochures ou autres contenus.
Créer des structures plates prêtes pour la CN
Solid Edge utilise une formule standard pour créer un modèle plat prêt pour la CN tout en vous donnant la possibilité de définir une formule personnalisée basée sur les tables de pliage. Pour préparer la fabrication, les pièces Solid Edge dépliées affichent toujours les cotes de tôle coupée les plus efficaces. Solid Edge permet de représenter les caractéristiques de déformation selon le mode qui convient le mieux à votre processus de fabrication en tôlerie. Les tables de pliage peuvent être stockées dans les pièces en 3D pour documenter l’ordre de pliage. Elles peuvent également être utilisées dans les dessins et exportées pour participer à la programmation des machines CNC. Solid Edge supporte l’utilisation de lignes de triangulation pour les pliages coniques, une capacité importante pour les utilisateurs qui créent des pièces de tôlerie de transition, par exemple des formes allant de carré à rond ou à conique. Solid Edge permet également de supprimer les reliefs superflus des structures plates.
Utiliser des fonctions spéciales pour construire très facilement les modèles les plus complexes
Créer plus facilement des modèles de tôlerie 3D complexes en utilisant des brides en hauteur et la fonction spéciale d’élimination du bourrelet de pliage dans un environnement de CAO 3D. La capacité des brides en hauteur améliore la fabricabilité et s’applique à de nombreux cas : une à une, une à plusieurs, arc à trait, symétrique, asymétrique, parallèle et non parallèle. La fonction spéciale d’élimination automatique du bourrelet de pliage contribue facilite la création des brides en hauteur. Les nouvelles options de brides en hauteur offrent une plus grande souplesse de création et donnent des structures plates très précises. D’autre part, la nouvelle fonction d’élimination du bourrelet de pliage peut être appliquée aux extrémités à pliage simple. Les brides en hauteur sont particulièrement utiles pour créer des conceptions de machines agricoles et des équipements agro-alimentaires. Le « bourrelet de pliage » est une déformation mécanique qui se produisent lorsqu’une plaque de métal est pliée. Cette déformation peut être éliminée, et c’est une étape nécessaire avant fabrication.
Logiciel GRATUIT
Logiciel de conception 3D gratuit
Essayez Solid Edge gratuitement
Obtenez un accès instantané à un essai gratuit de Solid Edge, et essayez-le par vous-même.
Logiciel gratuit pour votre startup
Si vous dirigez une startup depuis moins de trois ans, vous pouvez maintenant faire une demande pour obtenir gratuitement Solid Edge. Aucun frais à votre charge !
Vidéo
Solid Edge sheet metal design in action (La conception de tôlerie Solid Edge en action)
L’une des capacités de conceptions essentielles de Solid Edge est l’environnement de tôlerie (Sheet Metal) qui inclut un workflow complet, de la conception à la fabrication, et qui applique des méthodes de modélisation synchrone optimisées et adaptées aux besoins spécifiques de conception des pièces de tôlerie.
Témoignages de nos clients