Conception en cloud

Solid Edge propose une solution de conception en cloud qui s’adapte à vos priorités.
Solid Edge vous propose les capacités de travail en cloud dont vous avez besoin en vous permettant d’accéder facilement à un système de CAO 3D sur différents équipements, de configurer rapidement votre environnement de CAO en fonction de vos préférences et de partager facilement des données avec vos ressources de conception, vos fournisseurs et vos clients. Ces capacités de conception en cloud réduisent les besoins en support informatique de votre environnement de CAO. Le personnel de support peut ainsi être libéré et affecté à des projets d’amélioration de la productivité plutôt qu’à la maintenance quotidienne du système.
Solid Edge profite pleinement de la puissance de traitement du PC local de l’utilisateur, ce qui assure une très grande fiabilité et des temps de réponse rapides. Les fichiers sont mis en cache sur le PC local, ce qui apporte encore plus de fiabilité et de performances. Les utilisateurs de Solid Edge peuvent continuer à travailler sans interruption même si leur connexion Internet est interrompue. Cette sécurité est essentielle pour les utilisateurs de CAO qui sont en déplacement ou qui travaillent sur un site de client et pour toute personne ne disposant pas d’une connexion Internet fiable à 100 %.
Accès facile à la CAO depuis n’importe quel équipement
Solid Edge vous suit partout où vous allez ! Votre licence de CAO peut être stockée dans le cloud : une simple connexion Internet vous permet d’exécuter Solid Edge où que vous soyez. Vous pouvez ainsi passer très facilement d’un équipement à un autre, par exemple lorsque vous travaillez chez un client ou depuis votre bureau à domicile.
Votre environnement de CAO personnalisé au bout des doigts
Lorsque vous passez d’un équipement à un autre, par exemple d’un poste de travail au bureau à une tablette lors d’une visite chez un client, quelques clics de souris suffisent pour retrouver votre environnement Solid Edge personnalisé (options de menu, couleurs, unités de mesure et normes de dessin) et pour reprendre instantanément des tâches de conception en cloud.
Mises à jour de logiciels disponibles sur demande
Au lieu de perdre du temps à rechercher, télécharger et distribuer des mises à jour logicielles, vous pouvez donner aux utilisateurs la possibilité d’accéder directement au pack de maintenance Solid Edge le plus récent et l’installer quand vous le souhaitez.
Collaboration plus efficace via le portail Solid Edge
Vous recherchez un moyen rapide d’améliorer la collaboration sur vos projets de conception avec d’autres concepteurs, autres services, fournisseurs externes et clients ? Il suffit d’exporter vos fichiers de CAO dans le cloud via le portail Solid Edge et de les organiser en projets. Vous pouvez ensuite consulter vos modèles de CAO 3D et partager les modèles de votre choix avec d’autres utilisateurs. Le portail Solid Edge est très simple à utiliser, et il vous permet d’accéder à vos fichiers à l’aide des principaux navigateurs Web, chaque fois que vous le souhaitez et où que vous soyez.
Inscrivez-vous pour obtenir (gratuitement) un compte d’accès au portail Solid Edge
Vidéo
Cloud capabilities for fast and flexible deployment (Des capacités cloud pour un déploiement rapide et flexible)
Solid Edge en cloud
Coffre-fort pour stockage des fichiers en cloud, accès universel aux conceptions et aux préférences, gestion des données évolutive et migration rapide des données de conception antérieures.
Logiciel GRATUIT
Logiciel de conception 3D gratuit
Logiciel gratuit pour votre startup
Si vous dirigez une startup depuis moins de trois ans, vous pouvez maintenant faire une demande pour obtenir gratuitement Solid Edge. Aucun frais à votre charge !
Télécharger gratuitement Solid Edge pour les étudiants
Développez les compétences dont vous avez besoin avec le logiciel Solid Edge Student Edition. C’est une version gratuite de la suite logicielle facile à utiliser des professionnels