Bibliothèque de ressources
核心产品层
Solid Edge Features Design & Drafting Foundation Classic Premium Basic part and assembly design ✓ ✓ ✓ ✓ 2D drafting ✓ ✓ ✓ ✓ Import/export to all popular 2D/3D file formats ✓ ✓ ✓ ✓ Synchronous Technology (intelligent direct editing) ✓ ✓ ✓ ✓ Data man…
由 CADENAS 推出的 3Dfindit.com for Solid Edge
使用新一代可视化搜索引擎 3Dfindit.com for Solid Edge,简化查找 3D 模型的过程。
Solid Edge Simulation
在 Solid Edge 仿真工具中借助流体仿真与结构仿真之间更紧密的集成,以数字化方式优化和验证设计。
Solid Edge 2D Nesting
在 Solid Edge 2D Nesting 中优化嵌套样式的开发,实现生产力与效率的双重提升。
Solid Edge 制造
在 Solid Edge 制造中使用可搜索的在线后处理器数据库和 5 轴自适应铣削功能,加快数控编程速度,实现机床投资回报最大化。
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2020/07/vlcsnap-2020-07-03-14h34m55s003-480x270.png)
Solid Edge 细分建模
使用细分建模以创造性思维开展设计。借助先进的形状创建功能,您可以快速将您的想法概念化。
充分实现机床的价值
使用 Solid Edge Manufacturing 全新推出的制造增强功能,加快 NC 编程速度,实现机加车间投资回报最大化。
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2020/06/Wiring-Design-Thumbnail-480x270.png)
Solid Edge 布线设计
使用 Solid Edge 布线设计中的机柜面板设计功能,创建快速、准确的工业控制面板 2D 布局。
Solid Edge 2021 技术出版物
使用 Solid Edge 技术出版物,直接通过 3D 设计数据快速轻松地创建交互式技术文档和插图。
Solid Edge 2021 核心 CAD 图片
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2020/06/Solid-Edge-2021-Core-CAD-video-1280x720-1-480x270.jpg)
Solid Edge 2021 核心 CAD
在 Solid Edge 3D CAD 中,以创造性思维开展设计,让性能成倍增长。
感受 Solid Edge 仿真工具的强大威力
Solid Edge 数据管理
使用 Solid Edge 形状搜索这一附加产品模块来控制您的数据,让设计人员能够更高效地重用现有模型。
充分实现机床的价值
充分实现机床的价值 使用 Solid Edge Manufacturing 全新推出的制造增强功能,加快 NC 编程速度,实现机加车间投资回报最大化。
西门子学习中心 – 面向学生的免费 Solid Edge 资源
西门子学习中心是一个包罗万象的自定进度学习资源库,涵盖从基本技术(如草绘)到高级主题(如 Solid Edge 中的钣金和创成式设计)的所有内容。此外,您还可以通过关键概念复习和考试中的练习题来准备 Solid Edge 认证。