根據模型的定義

Solid Edge 根據模型的定義允許使用 3D 模型生產零件和/或組立件的完整數位化定義,讓使用者進入一個完全數位化的製造和設計環境。新增標注的 3D 模型比複雜圖紙更易理解,這樣可以減少工程文件編列所需的時間並推進下游驗證和製造工作。

讓製造文件編制更快,讓製造溝通更加順暢

數位化溝通加快從設計到製造的過程。在 Solid Edge 根據模型的定義中,包含 PMI 和相關元資料的 3D 模型通過通用 3D PDF 進行通訊,允許以互動方式檢視製造資料。用來驅動 3D 模型的 PMI 資訊與用來建立 3D PDF 檔案的資訊相同,因而無需建立額外 PMI 文件。需要進行認證時,可以通過 3D PDF 格式輕鬆生成紙質文件。

在與供應商協同時使用最節約成本的流程

Solid Edge 根據模型的定義允許供應商針對業務需求使用最節約成本的解決辦法,也就是允許製造商及其供應商以數位化方式使用節約成本、非專有流程管理根據模型的 3D 工程設計工作。產品和製造資訊 (PMI) 可以在製造商和供應商之間(或者工程和製造部門之間)交換,而無需他們身處同一環境中。

標準合規性

符合產業標準可以讓使用者更具競爭優勢,因為很多產業都要求根據數位化資料的流程符合標準要求。 Solid Edge 根據模型的定義符合 MIL-STD-31000B、ASME Y 14.41、ISO 16792、DIN ISO 16792 和 GB/T 24734 標準;軟體匯入/匯出 PMI 使用的是 STEP AP242。