CNC加工およびミル加工

Solid Edge CAM Proには、製品を製造するための適切なツールを備えています。

Solid Edge CAM Proは、単純なNCプログラミングから高速多軸加工まで行える、包括的なソリューションを備え、あらゆるタイプのCNCマシニングやミル加工の要件に対応できます。

Solid Edge CAM Proには、アダプティブおよびフィーチャベース加工、スマートペンシルミル加工、強化された粗加工ルーチンなどの高度な機械加工機能が実装されています。。ツールパスはSolid Edgeの部品・アセンブリに関連付けられ、設計変更にも素早く追従できます。

機能

包括的な製造ソリューションを体験

Solid Edge CAM Proは、トランスレータ、アセンブリモデリング、モデル編集、ビジュアル化、検証、ポスト処理、ショップ・ドキュメントなど、CNC加工とミル加工機能をサポートしています。

旋削

ティーチモードや手動による微調整方法など、広範な旋削ツールパスを提供します。

2.5軸ミル加工

手動の位置決めやフィーチャベースの自動化をはじめ、粗加工、再粗加工、面加工、Zレベルの仕上げ、穴開けなどの機能を提供します。

3軸ミル加工

ラスター、オフセット、アダプティブ・クリアランス・ツール・パス、補間パターンなどの複雑なサーフェスを固定軸で高速切削するための広範な機能をはじめ、傾斜加工の認識、バレーのレストミリング、ファセット・マシニングなどの機能も備えています。

5軸ミル加工

自動制御および手動制御、マルチ・ドライブ・オプション、幅広い工具軸制御など、複雑なサーフェスの同時多軸切削のための広範な機能を提供します。

マシン・シミュレーション

衝突検知が行えるGコードレベルのシミュレーションや、きわめて正確な結果を得るためのマルチチャネル同期など、複雑な機構をビジュアル化するための包括的なキネマティックマシン環境を提供します。

フィーチャベース加工

マシニング・ナレッジ・エディタでのルールに基づく自動化プロセスの作成と編集やフィーチャジオメトリの定義を行うことができる機能を備えています。フィーチャベース加工を活用すると、フィーチャ認識エンジンが、プリズマティックな形状を解析し、これらの形状をすべて自動で加工するNC戦略を素早く作成できます。

CADニュートラル

Solid Edge CAM Proは特定のCADシステムに依存せずに使用できるように設計されています。Solid Edge CAM Proは、主要なフォーマットに対応したトランスレータを搭載して、様々なデータを活用できます。

Solid Edgeとの統合

Solid Edge CAM ProはSolid Edgeと統合させて使用することもできます。

ビデオ

Solid Edge製造機能の実際を見る

その他のビデオを見る

工作機械を最大限に活用

Solid Edge Manufacturingの新たな強化機能を使ってNCプログラミングを加速し、工作機械への投資を最大限に活かせます。

ツーリンググループを当社の計画に参加してもらいたいと考えていました。当社では、一括したサポートを受けられるように1つのサプライヤーのCADとCAMを使用したいと考えていました。

DiaCom Corporation、製造エンジニアリングマネージャー、Mike Grywalski氏

無償のソフトウェア

無償の3D設計ソフトウェア

Solid EdgeとSolid Edge CAM Proのセット割引製品を入手

クラス最高の3D CAD/CAMソフトウェアを使用して製品設計と製造を変革 セット割引でSolid EdgeとSolid Edge CAM Proを入手します。

スタートアップ企業を支援する無償のソフトウェア

事業の立ち上げから3年以内のスタートアップ企業であれば、Solid Edgeを無償でご利用いただけます。 申込金は不要です。

お客様の事例

Solid Edgeを活用して製造で成果を上げたユーザー事例をご覧ください

See More Stories