Solid Edge 按照您要求提供支援雲的設計
Solid Edge 提供您需要的雲功能,方便您在不同設備上存取專業 3D CAD,按照您的個人喜好設定即時組態 CAD 環境,並在設計資源以及供應商和客戶之間快速共用資料。支援雲的 Solid Edge 降低了對 IT 支援的需求。讓他們騰出更多的時間處理生產效率更高的專案,而不是日常系統維護。
開始免費試用
功能
從任何設備輕鬆存取
支援雲的 Solid Edge 在使用者本地設備安裝和執行,可始終確保高效能和可靠性。您的檔案在本機快取,進一步確保可靠性和效能。Solid Edge 使用者可以繼續不間斷工作 – 即便他們的網際網路連接中斷。這對出差的 CAD 使用者,在用地點工作,以及沒有 100% 可靠 Internet 連線的任何使用者來說都非常重要。
從任何設備輕鬆存取 CAD
Solid Edge 隨時隨地跟隨您。您的 CAD 授權可以放在雲端,只需登入即可在任何地方執行 Solid Edge。而通過 Solid Edge 門戶,您可以存取在線 CAD 檔案,通過任何設備進行檢視-這是一種根據瀏覽器的存取方式,供您在手機、平板電腦、Chromebook、Mac 和 PC 等上面檢視 CAD 檔案。不論您是在用現場還是在家辦公,您都可以更方便地在不同設備之間切換。
個性化 CAD 環境盡在指掌之間
在設備之間切換時,例如從使用辦公室的工作站到拜訪用時的平板電腦,只需點擊幾下滑鼠即可獲得個性化 Solid Edge 環境-包括功能表選項、色彩、單位和圖紙標準-快速完成根據雲的設計任務。
軟體更新按需提供
當您選取此選項,無需搜尋、下載和分發軟體更新,您可以讓使用者直接存取新的 Solid Edge 維護套裝軟體並進行安裝。
輕鬆儲存和共用 CAD 檔案
Solid Edge 使用者可以利用流行的雲檔案共用軟體,如 Dropbox、Microsoft One Drive、Google Drive 或 Box 備份、共用和協作 CAD 檔案。完整 CAD 檔案庫可在 2 個或更多地點複製,支援快速存取所需資料,檔案鎖定機制可防止使用者意外覆寫其他使用者的變更。
利用 Solid Edge 門戶改善協同
您是否在尋求一種簡單的方法,以便能夠就您的設計專案,與其他設計人員、其他部門以及外部供應商和客戶更有效地進行協同?使用 Solid Edge 門戶將您的 CAD 檔案上傳至雲,並將它們整理到專案中。然後,可以檢視您的 3D CAD 模型,並與其他使用者共用選定模型。Solid Edge 門戶易於使用,您可以隨時隨地採用全部常用 Web 瀏覽器存取您的檔案。
使用免費開放的 Solid Edge 門戶
建立免費帳戶,進行在線 CAD 管理、檢視和協同。
Try Solid Edge for Free
Get instant access to a free trial of Solid Edge and try it for yourself.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
This site uses cookies in order to improve your user experience and to provide content tailored specifically to your interests. Detailed information on the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. You can also manage your preferences there. By using this website, you consent to the use of cookies. Learn More OK
JavaScript is required for full functionality on this website, but scripting is currently disabled. Please enable JavaScript and reload this page.