Solid Edge 收敛建模

收敛建模支持在小平面体上进行“B-rep”建模操作且无需转换

Solid Edge 将传统的“B-rep”实体模型与三角网格模型无缝结合,无需进行耗时且容易出错的转换。西门子的收敛建模有助于对采用数字方式扫描的三维数据和模型(从创成式设计中产生的)进行传统的 B-rep 操作,从而在减少返工的同时,支持针对复杂形状的现代增材制造流程。

功能

使用与 B-rep 模型相同的命令制作网格模型

借助收敛建模,您可以准确处理使用创成式设计和逆向工程创建的基于网格的模型。执行传统操作:

Reverse-Engineering-Convergent-Modeling

以数字方式扫描的三维数据

收敛建模简化使用扫描数据的过程。扫描三维数据导入 Solid Edge 作为小平面或网格数据,以便立即开始设计 – 无需长时间的转换,也无需手动创建形状和构建表面。

使用创成式设计创建的模型

借助收敛建模,可以直接发送经过创成式设计优化的组件进行增材制造或分析,而无需在 Solid Edge 中进一步修改。网格化结果会无缝集成到正常的模型编辑过程中,有助于您获取手头任务所需的最终设计。无需再等待从三角形网格到 B-rep 的冗长又失精确的转换。

Generative design works well together with additive manufacturing to create complex components without the need for expensive tooling

增材制造组件

不论设计是使用传统建模、创成式设计创建还是从 3D 扫描仪导入,它们都可以直接用于 3D 打印、模具设计和分析等。收敛建模突破各种限制,设计人员可以灵活地将优化的形状从概念变为现实,并充分利用增材制造的材料和技术。

Leverage b-rep and mesh geometries in the same model

Unique hybrid modeling capabilities allow b-rep and mesh geometries to coexist in the same model for downstream assembly use, speeding workflows and making mesh models even more useful. Removing the need to convert mesh or b-rep geometry in order for them to work together reduces model development time.

视频

最新主题

随着精度高、成本低的 3D 扫描、媒体扫描和 3D 打印的出现,小平面数据在工程设计工作流程中变得日益普遍和重要。而由于小平面数据需要单向、一次性转换为 B-rep 格式,且这一过程通常耗时长,容易因多种技术原因出错,小平面数据的应用优势正在下降。

观看更多视频

 

收敛建模让您可以在 B-rep 工作流程中使用小平面数据,且无需转换数据,同时享受两种技术带来的所有好处。

免费软件

免费的 3D 设计软件

免费试用 Solid Edge

立即获取 Solid Edge 免费试用版并亲自试用。

适用于初创企业的免费软件

如果您是一家开业三年以内的初期创业公司,您可以立刻申请免费获得 Solid Edge。 无需支付申请费用!