模块化工厂设计


Solid Edge 模块化工厂设计解决方案可简化从基本 2D 管道规划到全尺寸 3D 管道系统的工作流程。关联 3D 管道设计、布管和仪表图 (P&ID) 支持和 Isogen® 输出可确保产品第一次、每次都能设计正确。这些软件模块允许用户轻松捕获 2D 原理图中的设计意图/逻辑,然后将 2D P&ID 演进成加工工厂所需的 3D 模型。


Solid Edge 免费试用版

功能

模块化工厂设计和设备布局


Solid Edge 模块化工厂设计可方便快捷地规划复杂的管道系统和工厂设计。


Solid Edge 管线设计


Solid Edge XpresRoute 精简了 3D 环境中的机械布线系统设计,能够创建最高效的管道和管线设计。设计完成后,Solid Edge XpresRoute 将自动创建详细报告、BOM 和其他有价值的采购和制造信息,进一步提高生产力并降低成本。


Solid Edge XpresRoute 一览表


Solid Edge P&ID Design


Solid Edge P&ID 设计提供创建 P&ID 所需的 2D 流程图和符号支持,这对于满足公司和国际质量标准而言至关重要。它支持 ANSI/ISA、DIN 和 EN ISO 标准,并与 Solid Edge 管道设计无缝连接,其定义控制着 3D 管线的自动化创建。

P&ID 中定义的特征可以轻松放置到 3D 模型中,形成完整的模块化工厂设计解决方案。


Solid Edge P&ID 设计一览表


Solid Edge 管道设计


Solid Edge 管道设计包含全面的三维零件库,通过 PDF 格式可使工厂设计 ISOGEN® 输出完全自动化,实现三维管道自动化设计。不同装配中相同长度的硬管和软管,即使挠度不同,采用的 BOM 编号相同,制造和下游订购出错由此得以减少。软件包含的功能可以加速包装设计并改进 3D 管线草图功能;即使缺乏经验的用户也能轻松创建 3D 草图。


Solid Edge 管道设计资料单

视频

探索 Solid Edge 模块化工厂设计


Solid Edge 模块化工厂设计解决方案可加快 P&ID 示意图和 3D 管道模型的创建速度,从而在每次执行产品设计时,都能让正确的设计一次成型。

查看本演示文档,了解如何单独使用 2D P&ID 示意图或将其与 Solid Edge 3D 设计功能结合使用,以创建管道模型的三维呈现。

观看本视频,了解如何使用智能 P&ID 示意图创建 3D 模型。