基于特征的加工

Solid Edge 制造解决方案可基于特征快捷、简便地进行加工,您可以根据多种特征自动确定加工流程。

Solid Edge CAM Pro 基于特征的加工使用知识引擎识别和创建零件特征的 NC 加工策略。不同于其他 CAM 系统,Solid Edge CAM Pro 可以用作一个完整的加工套件,也可以与其他类型的加工系统配合使用。此外,创建的工序将作为真正的加工工序,NC 编程人员可以根据需要修改这些工序。

可在单一模式、批量模式或在后台轻松生成刀轨 – 可根据新的需求快速更新 CAM 工序。

功能

Solid Edge CAM Pro 基于特征的加工

Solid Edge CAM Pro 提供强大 NC 编程与基于特征的加工功能,这些功能易于部署,简单易学。

特征识别

强大的特征识别功能,可在任何模型拓扑(包括导入的数据)中查找特征。

知识库

功能强大的知识编辑器采用模板流构建模块,对各种特征进行加工。

2.5 轴铣削

基于特征的加工功能可自动识别和设计槽与面。

钻孔

基于特征的加工功能可自动钻孔。

基于特征的加工创建工具

提供创建和修改规则驱动的自动化流程和特征几何体定义的功能。

CAD Neutral

Solid Edge CAM Pro 设计可独立于任何特定的 CAD 系统运行。它具有关键的行业数据导入转换器。

与 Solid Edge 集成

Solid Edge CAM Pro 也可与 Solid Edge 集成使用。

可降低 10% 至 15% 的成本。原因在于提高了生产效率,并减少废料造成的浪费和返工。

P.N. Mehta, GM of Manufacturing, Eagle Seals and Systems India Ltd.

软件优惠

采取下一步行动

免费试用 Solid Edge

试用我们 Solid Edge 免费试用版的内置仿真功能。 包括运动仿真、应力仿真、振动仿真、屈曲仿真和热仿真。

适用于初创企业的免费软件

如果您是一家开业三年以内的初期创业公司,您可以立刻申请免费获得 Solid Edge。 无需支付申请费用!

客户案例

查看真实客户借助 Solid Edge 实现制造目标的真实案例

See More Stories