白皮书
提高工程生产率的七个技巧
如何不费额外办公时间完成项目里程碑并更快完成测试? 在设计早期进行模拟的好处已被广泛记述。 从概念到生产的每一步,工程变更的时间和资源成本都会增加。 提前引入计算流体动力学(CFD),使模拟尽早进入设计过程,可以帮助工程师审视趋势,并在更改成本变得更贵之前消除不太理想的设计选项。在本白皮书中,你将学到7个技巧,用于在设计过程的早期评估你的设计性能,并促进分析专家与设计工程师之间的协作和知识共享。
白皮书有哪些内容?
实用技巧和讨论,告诉你如何:
- 符合产品要求(如: 重量轻、速度快、行为复杂等)
- 避免下游开发延迟和成本(例如: 减少测试和原型制作,减少变更订单等等)
- 满足客户合同义务或法规要求
- 降低产品生命周期成本
- 降低生产成本
Simcenter FLOEFD for Solid Edge
Simcenter FLOEFD for Solid Edge支持使用嵌入式CFD模拟工具进行流动模拟,可方便、快速和准确地进行流体流动和传热分析。 FLOEFD for Solid Edge特别适合在设计过程中使用,与其他CFD工具相比,可将解决方案的总体时间减少65-75%。 获奖的FLOEFD将最繁琐的CFD步骤自动化,并帮助工程师立即准备和分析其Solid Edge模型。