Ресурсы Solid Edge
для стартапов
Начинающим компаниям нужен доступ к лучшим инструментам и технологиям, чтобы быстро реализовать свои идеи и вывести готовый продукт на рынок, но им часто не хватает средств. Даже самую перспективную идею может убить непрекращающаяся борьба за финансирование, необходимость тратить время на освоение новых навыков и трудный поиск баланса между работой и личной жизнью, особенно если работы две – новая и основная.
Недавние опросы показали, что при реализации изначального плана стартапы сталкиваются с одними и теми же проблемами:
55%
Ограниченные ресурсы: постоянный разрыв между потребностями и бюджетом
51%
Необходимость разбираться в новых областях: продажи, маркетинг, финансы и т. д.
49%
Начало с нуля: нужно понять, что требуется для бизнеса и где это можно достать
38%
Трудности с балансом между работой и личной жизнью и необходимость ждать, пока компания не начала приносить доход
Программа Solid Edge for Startups позволяет стартапам, разрабатывающим продукты или предоставляющим инженерные услуги, бесплатно получить доступ к программному обеспечению и ресурсам премиум-класса, включая средства интерактивного обучения и поддержку профессионального сообщества.

Обзор
Программное обеспечение должно быть решением, а не проблемой
Стартапы могут подать заявку и получить бесплатную годовую подписку на Solid Edge Premium – комплексное решение для разработки продуктов, которое помогает воплощать идеи в жизнь.
Возможности
Подробнее о портфеле решений Solid Edge
Solid Edge предлагает широкий выбор решений для самых разных потребностей. Solid Edge предлагает не только ценные проектные решения, но и масштабируемые решения для численного моделирования, производства и управления данными.
Одна из главных проблем стартапа – это поиск финансирования, нужного, в том числе, для покупки CAD-системы, важнейшего инструмента для реализации конструкторских идей. Компания Siemens сделала беспрецедентную вещь со своим продуктом Solid Edge. Возможность сэкономить деньги значительно увеличила наши шансы быстро вывести на рынок свой продукт. Компания Siemens – и наш партнер, и наш инвестор, и я надеюсь на наше тесное сотрудничество в и будущем.
Ian Henderson, COO of Skybridge UAS