Как CAD-система помогает
выигрывать гонки

Solid Edge открывает свободу для инноваций и позволяет воплощать самые смелые идеи. Синхронная технология помогает проектировать быстрее и эффективнее и выходить за рамки ограничений традиционного 3D-моделирования. Solid Edge предлагает полный набор функций для мобильного проектирования и совместной работы, а также доступ к процессам проектирования в любое время и в любом месте. Существует множество вариантов покупки для различных бизнес-потребностей, и вы сможете внедрить мощное, простое в использовании решение для 3D-проектирования на своих условиях.

Статья

Пять советов по эффективной работе с большими сборками

Сколько бы ни было деталей в вашей сборке, 1000 или 100 000, наши советы помогут вам повысить свою производительность уже сегодня. Предлагаем вашему вниманию пять стратегий эффективной работы со сборками любого размера.

assembly modeling

Статья

CAD-чертежи:

Изучите лучшие методики

Эта статья поможет как начинающим, так и опытным специалистам получить или усовершенствовать навыки работы с чертежами, чтобы начерченные конструкции всегда были пригодными для производства.

Электронная книга

Четыре важных аспекта при работе с листовым металлом

Как современные инструменты могут облегчить разработку и изготовление изделий из листового металла? Новая электронная книга от отраслевого эксперта DEVELOP3D рассказывает о четырех аспектах, которые нужно учитывать при работе с листовым металлом.

Видео

Скорость и гибкость проектирования

Компания Ten Kate Racing превращает мощные мотоциклы Honda в гоночные машины со сложнейшим тюнингом. У каждого гонщика есть только один мотоцикл, поэтому при внесении изменений важно понимать, что мотоцикл должен вернуться на трассу как можно скорее.

Видео по теме

Команда Ten Kate Racing начинает проектирование, когда мотоцикл еще находится на трассе. Инженеры создают виртуальный прототип и успевают подготовить деталь к следующей гонке. Благодаря тому, что с Solid Edge скорость проектирования значительно увеличилась, у команды Ten Kate Racing появилось время выбрать самый оптимальный вариант изменения. Таким образом, высокая скорость проектирования приводит к высокой скорости на трассе.

Калькулятор окупаемости инвестиций

Вычислите свой коэффициент окупаемости вложений в Solid Edge

Как изменение парадигмы моделирования может сэкономить время и деньги? Этот калькулятор показывает потенциальную отдачу от инвестиций в Solid Edge c синхронной технологией.

Начать

Главное

Возможности Solid Edge

Как Solid Edge позволяет ускорить проектирование, быстрее вносить изменения и активизировать повторное использование данных? В системе есть все необходимое для быстрого включения в работу – от основных функций моделирования до возможностей нового поколения.

Проектирование нового поколения

Новая эра 3D-разработки — генеративное моделирование, аддитивное производство и обратный инжиниринг на базе технологии конвергентного моделирования.

Синхронная технология

Скорость и простота прямого моделирования объединяются с гибкостью и управляемостью параметрического проектирования.

Проектирование изделий из листового металла

Полнофункциональная система для проектирования деталей из листового металла с поддержкой всех процессов, от идеи до изготовления.

Моделирование сборок и управление ими

Сохранение высокой производительности при работе со сборками любого размера, от нескольких компонентов до сотен тысяч деталей.

Создание CAD-чертежей

Автоматический контроль соответствия стандартам разработки чертежей, которые касаются компоновки, детализации, обозначений и размеров.

Реалистичный рендеринг

Возможности создания фотореалистичных изображений и анимации в среде моделирования помогут оживить ваши модели.

Проектирование в облаке

Удобный доступ с разных устройств, мгновенная конфигурация среды CAD и быстрый обмен данными с коллегами, поставщиками и заказчиками.

Все, что я проектирую, должно быть готово вчера.

Jan van der Tol, Designer and crew chief for Ten Kate Racing

БЕСПЛАТНОЕ программное обеспечение

Бесплатное ПО для 3D проектирования

Интернет-магазин

Зарегистрируйтесь и получите бесплатную пробную версию программы, просмотрите текущие предложения, сравните разные уровни продуктов и приобретите подписку на месяц или год.

Бесплатное ПО для стартапов

Если вы делаете первые шаги в бизнесе и вашему предприятию меньше трех лет, вы можете подать заявку и получить Solid Edge бесплатно. Заявка бесплатна!

Истории успеха

Преимущества 3D-проектирования с точки зрения реальных компаний

Еще истории