Механическая обработка и фрезерование на станке ЧПУ

Модуль Solid Edge CAM Pro объединяет лучшие инструменты для подготовки производства современных изделий.

Модуль Solid Edge CAM Pro предлагает комплексные решения для программирования станков с ЧПУ – от простых стандартных до процессов высокоскоростной и многокоординатой обработки.

Решение Solid Edge CAM Pro предлагает расширенные возможности программирование фрезерных станков, включая адаптивную обработку, поэлементную обработку, чистовую фрезерную обработку и высокоэффективную черновую обработку. Траектории инструментов ассоциативно связаны с моделями деталей и сборок Solid Edge. Таким образом, при внесении конструкторских изменений траектории легко и быстро обновляются.

Возможности

Комплексное решения для подготовки производства

В числе дополнительных возможностей модуля Solid Edge CAM Pro – трансляторы, моделирование сборок, редактирование моделей, визуализация, проверка управляющих программ, постпроцессирование и подготовка технологической документации.

Токарная обработка

Полный набор траекторий токарных инструментов, в том поддержка режима обучения и другие ручные методы точного управления станком.

2,5-координатное фрезерование

Черновая обработка, черновая доработка, торцевание, чистовая обработка по уровням и различные методы создания отверстий, включая позиционирование вручную и автоматизированную поэлементную обработку.

3-координатное фрезерование

Расширенные возможности высокоскоростного фрезерования сложных поверхностей с фиксированным положением оси инструмента, создание растровых, эквидистантных и адаптивных траекторий с заданным зазором, интерполяция массивов, разделение граней по углу наклона, доработка вогнутых углов и обработка граней.

5-координатное фрезерование

Расширенные возможности многокоординатной обработки сложных поверхностей, включая ручной и автоматический методы, поддержку различных приводов станка и способов задания положения оси инструмента.

Моделирование работы станков

Полнофункциональная и высокоточная среда визуализации сложной кинематики станка, включая отработку программ в G-кодах, контроль столкновений и синхронизацию каналов обработки для полного исключения ошибок.

Поэлементная обработка

Позволяет создавать и редактировать задаваемые правилами процессы автоматизации программирования и задания геометрии элементов в модуле Machining Knowledge Editor. Поэлементная обработка со встроенной системой распознавания элементов анализирует призматические формы и быстро разрабатывает стратегии их обработки на станках с ЧПУ.

In addition to the 2.5-axis milling capabilities included with Solid Edge Classic, Foundation, and Premium active maintenance contracts, CAM Pro is available in 2.5-axis, 3-axis, and 5-axis bundles. These configurations along with numerous add-on functionalities allow users to customize the right-sized solution to best meet their individual manufacturing needs.

Не зависящий от САПР

Решение Solid Edge CAM Pro работает независимо от конкретной CAD-системы. Программа оснащена трансляторами для импорта данных в разных форматах.

Интеграция с Solid Edge

Решение Solid Edge CAM Pro интегрировано с Solid Edge.

Видео

Возможности Solid Edge по подготовке производства в действии

Видео по теме

 

Эффективное использование станков

Новые улучшения в модуле Solid Edge Manufacturing ускоряют разработку управляющих программ для ЧПУ и повышают отдачу от инвестиций в технологическое оборудование.

Нам хотелось, чтобы наши планы одобрили специалисты по оснастке. Мы также хотели использовать CAD- и CAM-системы от одного поставщика, чтобы получать поддержку из единого центра.

Майк Гривальски (Mike Grywalski), главный технолог корпорации DiaCom

БЕСПЛАТНОЕ программное обеспечение

Бесплатное ПО для 3D-проектирования

Пакет со скидкой — Solid Edge и Solid Edge CAM Pro

Лучшее в своем классе программное обеспечение 3D CAD/CAM — это новый этап в проектировании и производстве изделий. Получить пакет Solid Edge и Solid Edge CAM Pro со скидкой.

Бесплатное ПО для стартапов

Если вы делаете первые шаги в бизнесе и вашему предприятию меньше трех лет, вы можете подать заявку и получить Solid Edge бесплатно. Заявка бесплатна!

Истории успеха

Узнайте о том, как наши заказчики добиваются успехов на производстве с помощью Solid Edge

See More Stories