Обработка на основе элементов

Решения Solid Edge для производства обеспечивают быструю и простую обработку на основе элементов, позволяя автоматически определять процесс обработки для широкого спектра элементов.

Обработка на основе элементов в Solid Edge CAM Pro использует механизм базы знаний для выявления призматических элементов и создания стратегии их обработки на станках ЧПУ. В отличие от других CAM-систем, решение Solid Edge CAM Pro можно использовать и как готовый набор для механической обработки, и как сопутствующее решение для других видов механической обработки. Операции, создаваемые в системе, — это настоящие операции механической обработки, которые программисты станков с ЧПУ могут при необходимости изменять.

Благодаря простой функции создания траектории инструмента – в одиночном, пакетном или фоновом режиме – операции CAM быстро обновляются в соответствии с новыми требованиями.

Возможности

Обработка на основе элементов в Solid Edge CAM Pro

Solid Edge CAM Pro предоставляет широкие возможности программирования станков ЧПУ и обработки на основе элементов, которые легко настроить и освоить.

Распознавание конструктивных элементов

Надежная функция распознавания элементов находит их в топологии любой модели, в том числе в импортированных данных.

База знаний

Мощный редактор знаний применяет структурные компоненты шаблонных процессов для обработки самых разных элементов.

2.5-осевое фрезерование

Функции обработки на основе элементов автоматизируют определение и программирование пазов и поверхностей.

Сверление

Функции обработки на основе элементов автоматизируют создание отверстий.

Редактор правил обработки на основе элементов

Предоставляет возможности для создания и изменения на основе правил процессов автоматизации и описаний геометрии элементов.

Независимость от CAD системы

Решение Solid Edge CAM Pro разработано таким образом, чтобы его можно было использовать независимо от CAD-системы. Программа оснащена трансляторами для импорта данных в разных форматах.

Интеграция с Solid Edge

Решение Solid Edge CAM Pro можно интегрировать с Solid Edge.

Затраты должны снизиться на 10–15 процентов. Это возможно благодаря повышению производительности, снижению количества брака и необходимой доработки.

P.N. Mehta, GM of Manufacturing, Eagle Seals and Systems India Ltd.

Предложения ПО

Сделайте следующие шаги

Бесплатная версия Solid Edge

Испытайте встроенные возможности симуляции в бесплатной пробной версии Solid Edge. Симуляция кинематики, напряжений, вибрации, устойчивости и термического воздействия.

Бесплатное ПО для стартапов

Если вы делаете первые шаги в бизнесе и вашему предприятию меньше трех лет, вы можете подать заявку и получить Solid Edge бесплатно. Заявка бесплатна!

Истории успеха

Узнайте о том, как наши заказчики добиваются успехов на производстве с помощью Solid Edge

See More Stories