Solid Edge 2021

Все нужные вам функции. Максимальная отдача.

Solid Edge 2021 от Siemens — это высокая скорость работы, эффективность всех инженерных процессов, максимальная производительность и минимальные затраты.

Мы уделили особое внимание удобству пользовательского интерфейса, поэтому Solid Edge 2021, а также модули Solid Edge 3D CAD и Solid Edge CAM Pro дадут существенный прирост производительности. Новые возможности модуля Solid Edge Wiring Design позволяют проектировать промышленные панели управления, а инструменты поиска по форме и моделирования концепций значительно ускоряют подбор уже существующих компонентов и создание новых вариантов конструкции.

Попробуйте Solid Edge бесплатно Информационный листок по Solid Edge 2021

Обзор

Проектирование механических систем

Проектируйте со скоростью творческой мысли благодаря моделированию свободных форм, сверхбыстрому обратному инжинирингу, новому пользовательскому интерфейсу на основе искусственного интеллекта и умному поиску 3D-моделей.

Новая функция моделирования свободных форм: создавайте действительно уникальные изделия с органическими формами, даже не обладая специальными навыками.

Быстрый обратный инжиниринг

сократите сроки выполнения обратного инжиниринга: в новой версии значительно повышена производительность многих операций, включая анализ отклонений.

Адаптивный пользовательский интерфейс

Новый адаптивный пользовательский интерфейс повышает производительность труда за счет использования возможностей искусственного интеллекта, предугадывающего следующие действия пользователя, исходя из его предшествующей работы в системе.

Высокая производительность

Высокая производительность и быстрая загрузка в память при работе с большими сборками. Для упрощения взаимодействия с поставщиками введена поддержка встраиваемых в сборку компонентов, не представленных в виде отдельных файлов.

Интеллектуальный поиск моделей

Оптимизируйте поиск 3D-моделей благодаря интеграции Solid Edge с поисковой системой 3DFindit.com.

Я полагаю, что Solid Edge 2021 — лучшая версия за последние годы. В ней появилось множество функций, облегчающих процесс разработки. Это весьма крупное обновление.

Рикардо Эспиноза (Ricardo Espinosa), руководитель по исследованиям и разработкам компании Kimball International, Inc.

Проектирование электрических систем

Быстрое создание точных 2D-компоновок промышленных панелей управления и новые возможности проектирования.

Проектирование панелей управления: Разработка компоновок промышленных панелей управления при помощи новых функций модуля Solid Edge Wiring Design, выполняющих быстрое и точное моделирование 2D-сборок панелей.

Проектирование жгутов проводки

Автоматизируйте весь цикл работы с изделием — от разработки до производства, включая синхронизацию с Teamcenter, чтобы повысить эффективность изготовления жгутов проводки

Электрическая маршрутизация

Маршрутизация проводов по геометрическим телам неправильной формы, совместимость со сторонними ECAD-системами

Совместная работа над созданием печатных плат

Импорт 3D-моделей из основных систем проектирования печатных плат в открытой среде

Недавно мы решили моделировать целые жгуты электропроводки, а Solid Edge 2021, особенно улучшенные функции маршрутизации и проектирования жгутов, помогут нам в этом.. Они дают нам возможность в полной мере воспользоваться всеми преимуществами цифрового двойника: мы видим расположение жгутов проводки относительно механических узлов еще до изготовления изделия, что позволяет отказаться от изготовления дорогостоящих опытных образцов.

Джейсон Инглис (Jason Inglis), старший администратор CAD-систем компании Ditch Witch

Численное моделирование

Оптимизируйте конструкции и проводите их валидацию в виртуальной среде с тесной интеграцией между прочностными и гидрогазодинамическими расчетами.

Улучшенная интеграция между прочностными и гидрогазодинамическими расчетами помогает в создании еще более точного цифрового двойника. Результаты выполняемых в модуле Simcenter FLOEFD for Solid Edge расчетов давлений и температур жидкостей и газов передаются для проведения анализа в модуль Solid Edge Simulation. Виртуальная валидация и оптимизация деталей, сборок и целых систем на ранних этапах проектирования снижает потребность в изготовлении опытных образцов, что экономит и время, и деньги.

Подготовка производства

Ускорьте разработку управляющих программ для ЧПУ, применяя поиск в базе данных постпроцессоров, а также новые возможности быстрой черновой обработки и адаптивного фрезерования.

Получайте максимальную отдачу от инвестиций в оборудование благодаря новой онлайн базе данных постпроцессоров.

Мыслите нестандартно и оптимально размещайте детали на заготовках любой формы, применяя модуль 2D Nesting, который позволяет печатать на таких органических материалах, как кожа или необработанная древесина. Повысьте эффективность раскроя, используя новые масштабируемые инструменты расчета стоимости и объединения производственных заданий.

Повысьте скорость удаления материала и продлите срок службы инструмента, применяя новые функции быстрой черновой обработки и высокоскоростного резания с поддержкой 5-координатного адаптивного фрезерования.

Разработка технической документации

Быстрое создание высококачественных документов и иллюстраций на основе 3D-моделей.

Открывайте, сохраняйте и изменяйте данные из Teamcenter — мощной системы управления жизненным циклом, интеграция с которой позволяет всегда работать с актуальными данными. Быстро переходите от проектирования к разработке документации, работая с 3D-моделями Solid Edge. Применение цифрового двойника гарантирует, что все изменения в конструкции отражаются в уже подготовленной документации.

Управление данными

Управляйте данными, экономя и время, и деньги благодаря новым инструментам моделирования концепций и поиска по форме.

Моделирование концепций

Быстрое создание и оценка различных вариантов конструкции с помощью Teamcenter.

Поиск по форме

Поиск деталей по форме позволяет сократить затраты на повторное проектирование и производство.

Управление требованиями

Систематическое и эффективное прослеживание требований заказчика и нормативных требований к конструкции.

Совместная работа в облаке

Новое поколение инструментов для совместной работы в облаке.

Синхронизация файлов с облачным хранилищем в процессе работы. Просмотр CAD-моделей и возможность оставлять комментарии с любых устройств. Безопасная передача информации коллегам. Оценка вариантов конструкции с помощью технологий дополненной реальности на смартфонах и планшетах.

Видео

Новые возможности в Solid Edge 2021

Предложения

Ограниченные по времени предложения со скидкой

Готовы к покупке?

Посетите наш интернет-магазин, чтобы оформить месячную или годовую подписку уже сегодня, или узнайте подробнее о вариантах приобретения бессрочной лицензии.

Пакет Solid Edge и Teamcenter
со скидкой

Сочетание простых в использовании профессиональных программ 3D CAD с лучшей в своем классе системой управления данными об изделиях (PDM).

Если вы пропустили: обновления предыдущей версии