Как CAD система помогает
выигрывать гонки
Solid Edge открывает свободу для инноваций и позволяет воплощать самые смелые идеи. Синхронная технология помогает проектировать быстрее и эффективнее и выходить за рамки ограничений традиционного 3D-моделирования. Solid Edge предлагает полный набор функций для мобильного проектирования и совместной работы, а также доступ к процессам проектирования в любое время и в любом месте. Благодаря широкому ассортименту предлагаемых вариантов покупки, подходящих для различных бизнес-потребностей, вы сможете внедрить портфель мощных и интуитивных продуктов для 3D проектирования, придерживаясь собственного плана.
Статья
Пять советов по эффективной работе с большими сборками
Сколько бы ни было деталей в вашей сборке, 1000 или 100 000, наши советы помогут вам повысить свою производительность уже сегодня. Предлагаем вашему вниманию пять стратегий эффективной работы со сборками любого размера.


Статья
Чертежи CAD: Лучшие методы и приемы
Эта статья поможет как начинающим, так и опытным специалистам получить или усовершенствовать навыки работы с чертежами, чтобы улучшить их технологичность.
Электронная книга
Четыре важных аспекта при работе с листовым металлом
Какие современные средства способны облегчить процесс разработки и изготовления изделий из листового металла? В этой новой электронной книге от издания DEVELOP3D, эксперта в области технологий проектирования, описываются четыре аспекта при работе с листовым металлом.

Видео
Скорость и гибкость проектирования
Компания Ten Kate Racing превращает мощные мотоциклы Honda в гоночные машины со сложнейшим тюнингом. У каждого гонщика есть только один мотоцикл, поэтому при внесении изменений важно понимать , что гонщик должен вернуться на трассу как можно скорее.
Команда Ten Kate Racing начинает проектирование, когда мотоцикл еще находится на трассе. Инженеры создают виртуальный прототип и успевают подготовить деталь к следующей гонке. Благодаря возможности проектировать быстрее команда Ten Kate Racing теперь производит изменения, на которые раньше могло не хватить времени. Таким образом, быстрое проектирование в итоге позволяет добиться более высоких скоростей на трассе.

Калькулятор окупаемости инвестиций
Вычислите свой коэффициент окупаемости вложений в Solid Edge
Как изменение парадигмы моделирования может сэкономить время и деньги? Этот калькулятор показывает потенциальную отдачу от инвестиций в Solid Edge c синхронной технологией.
Главное
Возможности Solid Edge
Как Solid Edge позволяет ускорить проектирование, быстрее вносить изменения и активизировать повторное использование данных? В системе есть все необходимое для быстрого включения в работу – от основных функций моделирования до возможностей нового поколения.
Все, что я проектирую, должно быть готово вчера.
Jan van der Tol, Designer and crew chief for Ten Kate Racing
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Системы 3D-проектирования
Интернет-магазин
Зарегистрируйтесь и получите бесплатную пробную версию программы, просмотрите текущие предложения, сравните разные уровни продуктов и приобретите подписку на месяц или год.
Бесплатное ПО для стартапов
Если вы делаете первые шаги в бизнесе и вашему предприятию меньше трех лет, вы можете подать заявку и получить Solid Edge бесплатно. Заявка бесплатна!