Быстрое создание документации, удобная подача материала
Цифровая документация ускоряет процессы — от проектирования до производства. В Solid Edge Model Based Definition 3D модели, содержащие ТУ и другие метаданные, передаются в универсальном формате 3D PDF, позволяя интерактивно просматривать информацию о производстве. 3D-модель создается на основе той же информации ТУ, которая используется для создания файла 3D PDF, поэтому нет никакой необходимости создавать дополнительную документацию ТУ. Для прохождения сертификации документы можно быстро распечатать на бумаге, в формате 3D PDF.

Используйте самые экономичные процессы совместной работы с поставщиками
Модуль Solid Edge Model Based Definition позволяет поставщикам использовать наиболее экономически эффективное решение для своих бизнес-задач: производители и их поставщики могут управлять цифровым определением продукта 3D в цифровом формате, используя экономичный процесс, не усложненный правами собственности. Производителю и поставщику, а также отделам проектирования и производства не обязательно работать в одной среде, чтобы с легкостью обмениваться ТУ.

Соответствие стандартам
Соответствие отраслевым стандартам может дать пользователям конкурентное преимущество, поскольку многие отрасли требуют соблюдения стандартов в процессах на основе цифровых данных. Solid Edge Model Based Definition соответствует стандартам MIL-STD-31000B, ASME Y 14.41, ISO 16792, DIN ISO 16792 и GB/T 24734; система импортирует и экспортирует ТУ, используя STEP AP242.