Проектирование в облаке

Solid Edge дает возможность заниматься проектированием в облаке – так, как вам удобно

Solid Edge дает возможность проектировать в облаке, обеспечивая удобный доступ к профессиональной 3D CAD системе с различных устройств, а также мгновенную конфигурацию среды CAD в соответствии с индивидуальными требованиями и возможность быстрого обмена проектными данными с поставщиками и заказчиками. Проектирование в облаке сокращает потребность вашей CAD среды в ИТ поддержке: ваши специалисты смогут повышать производительность вместо того, чтобы заниматься техническим обслуживанием.

Solid Edge позволяет максимально использовать возможности компьютеров пользователей, гарантирует высокую надежность и быстрый отклик. Ваши файлы кэшируются локально, что дополнительно повышает производительность и надежность. Пользователи Solid Edge смогут продолжать работу, даже если интернет-соединение будет потеряно. Последнее очень важно для пользователей CAD, находящихся в командировке, для специалистов, работающих на объектах заказчика, а также для тех, у кого отсутствует стабильное интернет-соединение.

Удобный доступ к CAD с любого устройства

Куда бы вы ни отправились, Solid Edge всегда с вами. Лицензию CAD можно хранить в облаке и входить в систему Solid Edge из любой точки мира, используя простую авторизацию. Работать можно с разных устройств – например, использовать один компьютер на объекте заказчика и другой дома.

Ваша личная CAD среда всегда под рукой

При смене рабочего устройства – например, при переходе с офисной рабочей станции на планшет – всего за несколько кликов вы получаете доступ к своей личной среде Solid Edge, с привычными элементами меню, цветами, единицами измерения и чертежными стандартами, и можете быстро выполнять проектные задачи в облаке.

Обновления ПО, доступные по запросу

Вместо поиска, загрузки и распределения обновлений ПО можно предоставить пользователям прямой доступ к новейшему пакету обслуживания Solid Edge и установить его в удобное для вас время.

Удобное хранение файлов CAD с совместным доступом

Пользователи Solid Edge могут использовать популярные сервисы для резервного копирования и совместной работы с файлами – например, Dropbox, Microsoft One Drive, Google Drive или Box. Для быстрого доступа к нужным данным заполненное файлами CAD хранилище можно реплицировать на двух или нескольких сайтах. При этом механизм блокировки файлов не позволит одному пользователю случайно перезаписать изменения, внесенные другими пользователями.

Удобная совместная работа на портале Solid Edge

Вы ищете простой способ повысить эффективность совместной работы с коллегами, специалистами из других отделов, поставщиками и заказчиками? Выгрузите файлы CAD в облако через портал Solid Edge и разбейте их по проектам. Поле этого можно будет просматривать свои 3D CAD-модели и предоставлять доступ к ним другим пользователям. Пользоваться порталом Solid Edge просто и удобно. Доступ к файлам можно получить с помощью любого браузера — в любое время и в любом месте.

Зарегистрироваться на бесплатном портале Solid Edge

Видео

Облачные возможности для быстрого и гибкого развертывания

Solid Edge в облаке

Облачное резервное хранилище, доступ к проектам и параметрам из любой точки мира, масштабируемое управление данными и быстрый перенос устаревших проектных данных.

БЕСПЛАТНОЕ программное обеспечение

Бесплатное ПО для 3D-проектирования

Бесплатное ПО для стартапов

Если вы делаете первые шаги в бизнесе и вашему предприятию меньше трех лет, вы можете подать заявку и получить Solid Edge бесплатно. Заявка бесплатна!

Загрузить бесплатно Solid Edge для студентов

Вырабатывайте необходимые навыки с помощью Solid Edge Student Edition — бесплатной версии простых и удобных программ, которыми пользуются профессионалы.