Чертежи CAD

Простое создание CAD-чертежей в Solid Edge
Чертеж – это результат множества процессов проектирования. Чертежи согласуют работу проектировщиков и производственников, и их точность имеет огромное значение. Конструкции изделий и сборки становятся все сложнее и появляется множество новых международных чертежных стандартов, поэтому создание чертежа, добавление аннотаций и обновление чертежей может оказаться трудной задачей. Программное обеспечение Solid Edge автоматически контролирует соответствие выбранным стандартам разработки чертежей, которые касаются компоновки, детализации, обозначений и размеров.
Оптимизация процессов создания CAD чертежей и подготовки проектной документации
В Solid Edge автоматизировано создание и обновление чертежей на основе 3D-моделей, существует возможность быстрого создания стандартных и вспомогательных видов, включая вспомогательные, детализированные, изометрические виды, сечения и виды с разрывом. Solid Edge также позволяет автоматизировать создание разнесенных видов, всплывающих подсказок, списков деталей и спецификаций для моделей любого размера. Можно выбрать один из нескольких вариантов отображения, например тени, чтобы ваши документы максимально точно передавали замысел. Все изменения вносятся в трехмерную модель, а если виды чертежей устарели, появляются предупреждения с указанием, какие именно изменения были внесены. При сохранении чертежей автоматически создаются штампы, которые заполняются данными из файла детали.
Высокая эффективность построения и обновления
Solid Edge помогает повысить производительность благодаря использованию многоядерных процессоров, поддержке упрощенных сборок и созданию видов как невысокого, так и высокого разрешения. Кроме того, при работе с большими сборками в Solid Edge чертежные виды можно размещать на основании поискового запроса и отключать все компоненты, которые не важны на данном виде. Благодаря значительному уменьшению количества вычисляемых невидимых линий, размещение и обновление чертежных видов выполняется гораздо быстрее.
Простая простановка размеров и создание аннотаций
Комплексный набор инструментов Solid Edge для простановки размеров и создания аннотаций позволяет быстро оформлять самые детальные чертежи. С помощью шаблонов папки QuickSheet можно автоматически добавлять в чертеж предварительно заданные стандартные данные — виды, списки деталей и аннотации. Детализацию чертежных видов можно автоматизировать путем извлечения размеров из детали или сборки. Также доступен целый набор команд для проставления размеров и создания аннотаций.
Поддержка международных стандартов CAD чертежей
Solid Edge содержит удобные инструменты управления компоновкой, схемами, аннотациями и размерами. Эти средства обеспечивают автоматическое соответствие чертежным стандартам, в том числе Международной организации по стандартизации (ISO), Американского национального института стандартизации (ANSI), Британского института стандартов (BSI), Немецкого института по стандартизации (DIN), а также японским промышленным стандартам (JIS). Solid Edge обеспечивает контроль над каждым элементом чертежа и в случае изменений в стандарте позволяет легко выполнить обновление.
Точные чертежи деталей из листового металла
Для документации, необходимой при изготовлении деталей из листового металла, можно использовать таблицы последовательностей сгибов, в которых для всех осевых линий сгибов представлены очередность, угол и направление. В сборочные чертежи можно добавлять списки деталей с автоматическим обозначением позиций, причем список точно соответствует деталям в модели, даже деталям без графической информации, обозначающим, например покраску.
Никаких затрат на совместную работу и обмен обновленными данными
В Solid Edge можно легко обмениваться чертежами с другими отделами, поставщиками и заказчиками, даже если у них не установлена программа Solid Edge. Бесплатный инструмент Solid Edge 2D Drafting позволяет легко обмениваться файлами чертежей и включает функции компоновки, подбора параметров, составления диаграмм и расстановки размеров. Solid Edge 2D Drafting полностью совместим с коммерческой версией Solid Edge, поэтому все данные передаются без ошибок и искажений.
БЕСПЛАТНОЕ программное обеспечение
Бесплатное ПО для 3D-проектирования
Бесплатная версия Solid Edge
Получите доступ к бесплатной пробной версии Solid Edge и оцените ее возможности.
Бесплатное ПО для стартапов
Если вы делаете первые шаги в бизнесе и вашему предприятию меньше трех лет, вы можете подать заявку и получить Solid Edge бесплатно. Заявка бесплатна!