Возможности
Моделирование сборок и управление ими с помощью Solid Edge
Создавайте большие сборки и управляйте ими без ущерба для производительности
Высокая производительность при работе с большими сборками
Инновационные методы управления памятью Solid Edge существенно упрощают работу со сборками. Создавайте, загружайте и обновляйте большие сборки и связанные с ними чертежи. Такие меры, как упрощенное представление сборок, разделение сборки на зоны и навигация только по дереву структуры сборки освобождают системную память и повышают эффективность графического отображения. Моделирование сборок в Solid Edge позволяет размещать сложные подсборки в главных сборках и мгновенно переключаться между упрощенными и подробными представлениями. Другой способ — быстро преобразовывать подсборки в отдельные детали, повышая производительность за счет замены моделей на заполнители. Режим высокой производительности для работы с большими сборками включается по мере увеличения сборки, что дает значительное повышение производительности (вплоть до 10-кратного ускорения). Предварительный просмотр сборки позволяет пользователям уменьшить объем загружаемых данных.

Моделирование «снизу вверх» и «сверху вниз» в контексте
В Solid Edge проектирование можно выполнять как по методике «снизу вверх» (собирая воедино существующие детали и узлы), так и «сверху вниз» (начиная с эскизной компоновки и создавая детали в контексте существующей сборки). Широкий набор команд и инструментов для моделирования сборок позволяет применять любой подход — ассоциативный и неассоциативный. Синхронная технология в Solid Edge помогает быстрее создавать и редактировать сборки с помощью булевых операций или одновременного редактирования нескольких деталей. Не важно, каким методом начато проектирование. При создании или изменении деталей и узлов в Solid Edge можно работать в прямо контексте сборки.

Простое управление связями в сборках
Инструменты моделирования сборок в Solid Edge легко обновляют связи и ограничения как при изменении существующих деталей, так и при импорте новых сборок. Текстовые и символические представления компонентов сборки и связей между ними в удобном схематичном формате упрощают такие задачи, как поиск компонента, его активация и управление отображением.

Экономия времени благодаря использованию массивов и стандартных деталей
При построении сборок в них часто требуется несколько раз разместить в определенной последовательности или зеркально стандартные либо покупные детали, такие как гайки или болты, а также подсборки. В Solid Edge такие детали и подсборки размещаются очень быстро, используя массивы. Можно копировать и вставлять внутренние, внешние и распознанные взаимосвязи, поэтому добавление новых деталей в сборку требует лишь минимального количества действий со стороны пользователя. Экземпляры одних и тех же деталей в подсборках, как и сами подсборки, также можно копировать и вставлять. При этом происходит повторное использование компонентов сборки вместе с ограничениями. Solid Edge поддерживает облегченный режим для нахождения неактивных компонентов сборки. Кроме того, в библиотеках деталей легко находятся часто используемые детали, полностью соответствующие стандартам предприятия.

Ускоренное проектирование рамных конструкций и сварных деталей
В Solid Edge есть приложения для конкретных процессов, ускоряющие, например, разработку рамных и сварных конструкций. Встроенные базы знаний и структурированные рабочие процессы помогают создавать рамные и сварные конструкции намного быстрее, чем при использовании CAD-инструментов общего назначения. Рамные и сварные конструкции в Solid Edge полностью ассоциированы с инструментами моделирования деталей, сборок и построения чертежей. Solid Edge автоматически создает спецификации с данными о длине обрезки для каждого компонента. В спецификации можно вносить изменения на последующих этапах, таких как производство или закупка.

Быстрое преобразование импортированных файлов
После импорта не требуется обеспечивать доступ к внешним данным. Встроенный в Solid Edge процесс автоматически загружает информацию об импортированных компонентах в Навигатор. Все данные попадают в сборку буквально за секунды. Внутренняя структура компонентов сборки преобразуется в традиционную структуру файлов на диске. При перетаскивании компонентов сборки сохраняются все внутренние и внешние ссылки. Шаблоны для деталей, тел из листового металла и сборок облегчают подготовку документации. Solid Edge импортирует данные в форматах x_t (Parasolid), STEP, JT и IFC.

Реалистичный рендеринг и анимация сборок
Solid Edge помогает воплощать проекты в жизнь с помощью инструментов реалистичного рендеринга, включая размещение источников света, наложение мягких теней и отражений. Мощные инструменты разнесения позволяют создавать реалистичные анимации, сохранять их как видеоролики и выкладывать для общего доступа. Временная шкала помогает задавать точную последовательность операций. На шкале четко видно, когда запускаются приводы, начинают вращаться валы и выполняется разнесение сборки.

Видео
Управление большими сборками в Solid Edge
Одна из самых серьезных проблем при работе с большими сборками – медленное открытие и загрузка всех деталей. Solid Edge учитывает это, предоставляя вам полный контроль над тем, как именно будет открыта большая сборка.
Моделирование больших сборок в Solid Edge
В этом видео вы увидите, как выполняется работа с большими сборками в Solid Edge. В Solid Edge есть все инструменты, необходимые для более эффективной работы со сборками. При этом CAD-модель может содержать любое число деталей — десяток, 13 тысяч или даже 2,5 миллиона.
БЕСПЛАТНОЕ программное обеспечение
Бесплатное ПО для 3D-проектирования
Бесплатная версия Solid Edge
Получите доступ к бесплатной пробной версии Solid Edge и оцените ее возможности.
Бесплатное ПО для стартапов
Если вы делаете первые шаги в бизнесе и вашему предприятию меньше трех лет, вы можете подать заявку и получить Solid Edge бесплатно. Заявка бесплатна!