Аналитические исследования
Быстрое и эффективное проектирование оборудования с помощью Solid Edge
Программное обеспечение Solid Edge позволяет производителям любого масштаба оптимизировать процессы проектирования и соответствовать рыночным требованиям.
Обзор
Сокращение сроков проектирования
промышленного оборудования
Чтобы сохранять конкурентоспособность на современном рынке, нужно ускорять проектирование промышленного оборудования. Это позволит укладываться в поставленные сроки выпуска и соответствовать запросам заказчиков, которые хотят получать надежное и качественное оборудование. Solid Edge обеспечивает эффективную интегрированную среду 3D проектирования, позволяющую проводить виртуальные испытания конструкций, чтобы свести к минимуму ошибки на производстве, сократить затраты и обеспечить долговечность и высокую производительность оборудования даже в неблагоприятных условиях.
Возможности
Преимущество Solid Edge
Solid Edge помогает сохранять конкурентоспособность в условиях стремительно меняющегося рынка промышленного оборудования. С помощью инструментов Solid Edge производители промышленного оборудования могут:
Дигитализация инженерных процессов. Проведите полную дигитализацию процессов разработки продуктов и выведите свою компанию на новый цифровой уровень. Упростите инженерные процессы, используя цифровые 3D модели. Добавляйте замысел разработчика в 3D-модели в течение всего цикла разработки продукта.
Повышайте производительность, используя инструменты проектирования нового поколения. Создавайте цифровые представления существующих изделий методом обратного инжиниринга. Используйте функционал моделирования сборок для работы с большими сборками (до 100 000 деталей). Оптимизируйте изделия, используя генеративное проектирование.
Ускоряйте проектирование механической части, используя 3D CAD. Используйте метод моделирования в 3D CAD без истории с синхронной технологией. Быстро проектируйте сложные детали и сборки. Работайте напрямую с геометрией и вносите изменения мгновенно.
Визуализируйте конструкторский замысел. Создавайте фотореалистичные изображения и анимацию продуктов, используя 3D рендеринг. Демонстрируйте ценность новых продуктов потенциальным заказчикам. Проверяйте конструкции в контексте окружающей среды с помощью технологиидополненной реальности.
Интегрируйте электромеханическое проектирование. Создавайте функциональные, технологичные конструкции, используя хорошо зарекомендовавший себя в отрасли функционал проектирования проводки и жгутов. Обеспечьте удобную совместную работу специалистов по проектированию электрической и механической части.
Готовьте проекты к 3D-печати. Изготавливайте изделия, используя инновационные технологии аддитивного производства и 3D-печати с поддержкой комплексного рабочего процесса.
С легкостью создавайте модели из листового металла. С легкостью создавайте 3D-модели из листового металла на основе эскизов. Используйте уникальные возможности, такие как усовершенствованная функция «Фланец по сечениям» и «Устранение выпячиваний на сгибах», чтобы создавать сложные модели.
Упростите доступ к методам производства. Задавайте и выполняйте множество традиционных и новых производственных процессов, включая обработку на станках ЧПУ, раскрой, резку, гибку, формование, сварку, сборку и аддитивное производство.
Обеспечьте соответствие государственным требованиям и требованиям заказчиков. Управляйте государственными требованиями и требованиями заказчиков, используя функционал управления требованиями. Сделайте так, чтобы требования были хорошо видны инженерам и можно было отслеживать соответствие этим требованиям.
Используйте безбумажную документацию 3D. Передавайте информацию более эффективно и сокращайте производственные затраты, используя аннотированные 3D-модели сцифровым определением продукта вместо чертежей. Тратьте меньше времени на документацию.
Проверяйте конструкции и улучшайте производительность. Проводите проверки и улучшайте эксплуатационные характеристики изделий, используя масштабируемые инструменты инженерного анализа с виртуальным созданием прототипов и новыми интегрированными модулями симуляции вибраций и кинематики. Переводите цифровую документацию на разные языки с помощью модуля XLIFF Language Translation.
Автоматизируйте модульное проектирование технологических установок. Автоматизируйте работу по модульному проектированию технологической установки, используя 3D-проектирование трубопроводов с обширными библиотеками деталей и полностью автоматизированным выводом изометрических чертежей Isogen®.
Предоставляйте доступ к данным о продукте, используя облако. Совместная работа в облаке — это безопасный способ поделиться данными о продукте, независимо от их происхождения.
Упростите повторное использование и перенос данных. Переносить 3D-модели и чертежи из других CAD-систем и повторно использовать их — просто и удобно. Сохраняйте замысел разработчика в 3D-моделях и ассоциативность в чертежах.
Управляйте данными легко и безопасно. Масштабируемые инструменты управления данными позволяют эффективно и безопасно производить поиск, управлять данными и предоставлять к ним доступ другим пользователям. От встроенных инструментов управления данными до интеграции с Teamcenter
— масштабируемые решения для управления данными отвечают потребностям любых производителей.Удобные и доступные программы портфеля Solid Edge включают функционал по 3D CAD, симуляции, проектированию электрических систем, производству и управлению данными и помогают производителям промышленного оборудования поднять проектирование на новый уровень.
История заказчика
Сокращение сроков проектирования сложного промышленного оборудования
Компания Macchine Trasformazione Carta занимается проектированием, изготовлением и технической поддержкой оборудования для производства бумаги. С помощью Solid Edge компании удалось сократить сроки проектирования этого сложного оборудования до 50%.
Задачи
- Упрощение и оптимизация процессов установки, обучения и консультирования
- Переход с 2D на 3D
- Сведение к минимуму ошибок проектирования
- Сокращение сроков проектирования
Формула успеха
- Использование инновационного программного обеспечения 3D
- Реалистичная визуализация для улучшения эргономики
- Предварительный просмотр технических характеристик: проверка веса и пересечения компонентов
Результаты
- Расширение возможностей проектирования при сокращении сроков до 50%
- Управление сложнейшими сборками из более чем 18 000 компонентов