Аналитические исследования
Более быстрое и эффективное проектирование потребительских товаров длительного пользования с помощью Solid Edge
Мы понимаем, как важно вывести на рынок привлекательный для потребителей, простой в использовании и надежный продукт как можно быстрее.
Возможности
Преимущество Solid Edge
Solid Edge ускоряет проектирование потребительских товаров длительного использования и помогает сохранять конкурентоспособность в условиях требовательного рынка. С помощью этого решения вы можете:
Провести дигитализацию инженерных процессов. Проведите полную дигитализацию процессов разработки продуктов и выведите свою компанию на новый цифровой уровень. Упростить инженерные процессы, используя цифровые 3D-модели. Добавлять замысел разработчика в 3D-модели в течение всего цикла разработки продукта.
Повышать производительность, используя инструменты проектирования нового поколения. Создавать цифровые представления существующих изделий методом обратного инжиниринга. Использовать функционал моделирования сборок для работы с большими сборками (до 100 000 деталей). Оптимизировать изделия, используя генеративное проектирование.
Ускорить проектирование механической части, используя 3D CAD. Используйте метод моделирования в 3D CAD без истории с синхронной технологией. Быстро проектировать сложные детали и сборки. Работать напрямую с геометрией и вносить изменения мгновенно.
Визуализировать конструкторский замысел. Создавать фотореалистичные изображения и анимацию продуктов, используя 3D рендеринг. Демонстрировать ценность новых продуктов потенциальным заказчикам. Проверять конструкции в контексте окружающей среды с помощью технологиидополненной реальности.
Интегрировать электромеханическое проектирование. Создавать функциональные, технологичные конструкции, используя хорошо зарекомендовавший себя в отрасли функционал проектирования проводки и жгутов. Обеспечить удобную совместную работу специалистов по проектированию электрической и механической части.
Готовить проекты к 3D-печати. Изготавливать изделия, используя инновационные технологии аддитивного производства и 3D-печати с поддержкой комплексного рабочего процесса.
С легкостью создавать модели из листового металла. С легкостью создавайте 3D-модели из листового металла на основе эскизов. Использовать уникальные возможности, такие как усовершенствованная функция «Фланец по сечениям» и «Устранение выпячиваний на сгибах», чтобы создавать сложные модели.
Обеспечить соответствие государственным требованиям и требованиям заказчиков. Управлять государственными требованиями и требованиями заказчиков, используя функционал управления требованиями. Сделать так, чтобы требования были хорошо видны инженерам и можно было отслеживать соответствие этим требованиям.
Использовать безбумажную документацию 3D. Передавать информацию более эффективно и сокращать производственные затраты, используя аннотированные 3D-модели сцифровым определением продукта вместо чертежей. Тратить меньше времени на документацию.
Проверять конструкции и улучшать производительность. Проводите проверки и улучшайте эксплуатационные характеристики изделий, используя масштабируемые инструменты инженерного анализа с виртуальным созданием прототипов и новыми интегрированными модулями симуляции вибраций и кинематики. Переводите цифровую документацию на разные языки с помощью модуля XLIFF Language Translation.
Совместно работать над проектированием печатных плат. Использовать ведущие отраслевые схемотехнические редакторы и решения по компоновке печатных плат. Обеспечить для инженеров ECAD и MCAD удобную совместную работу, чтобы справиться с трудностями электромеханического проектирования.
Совместно использовать данные о продукте, используя облако. Совместная работа в облаке — это безопасный способ поделиться данными о продукте, независимо от их происхождения.
Управляйте данными легко и безопасно. Масштабируемые инструменты управления данными позволяют эффективно и безопасно производить поиск, управлять данными и предоставлять к ним доступ другим пользователям. От встроенных инструментов управления данными до интеграции с Teamcenter
— масштабируемые решения для управления данными отвечают потребностям любых производителей.
Удобные и доступные программы портфеля Solid Edge включают функционал по 3D CAD, электрическому проектированию, симуляции, производству и управлению данными и помогают производителям потребительских товаров длительного использования вывести проектирование на новый уровень.
История заказчика
Сокращение сроков разработки
современных водопроводных кранов
Solid Edge ускоряет проектирование стильных кранов Pietro Signorini и позволяет на 50% сократить сроки разработки новой продукции.

Задачи
- Постоянное повышение качества продукции
- Сведение к минимуму ошибок проектирования
- Сокращение сроков проектирования
- Упрощение обучения работе с новой 3D программой
Формула успеха
- Использование инновационных 3D программ (для средних и крупных компаний)
- Использование преимуществ ярких реалистичных изображений: усовершенствованные возможности рендеринга повышают эффективность совместной работы с отделами продаж и маркетинга
Результаты
- Отказ от дорогостоящих и неточных прототипов
- Сокращение сроков разработки на 50 %
- Непрерывное внедрение инноваций
- Ценный маркетинговый инструмент, который помогает представлять в выгодном свете технологические и эстетические характеристики изделия