Usinagem Baseada em Recursos

As soluções de manufatura do Solid Edge proporcionam uma usinagem rápida e fácil baseada em recursos, permitindo que você determine automaticamente o processo de usinagem para uma ampla gama de recursos.

A usinagem baseada em recursos no Solid Edge CAM Pro utiliza um mecanismo de conhecimento para identificar e criar estratégias de usinagem de NC para os recursos prismáticos. Diferentemente de outros sistemas CAM, o Solid Edge CAM Pro pode ser usado como um kit de usinagem completo ou como um complemento para outros tipos de usinagem. Além disso, as operações criadas são verdadeiras operações de usinagem que podem ser modificadas conforme necessário pelos programadores de NC.

Com a fácil geração de caminho da ferramenta – modo único, em lote ou em segundo plano – as operações CAM são atualizadas rapidamente para atender os novos requisitos.

Capacidades

Usinagem baseada em recursos do Solid Edge CAM Pro

O Solid Edge CAM Pro fornece recursos poderosos de programação NC e recursos de usinagem baseada em recursos que são fáceis de implementar e aprender.

Reconhecimento de recursos

A capacidade robusta de reconhecimento de recursos localiza os recursos na topologia de qualquer modelo, incluindo os dados importados.

Base de dados de conhecimento

O poderoso editor de dados de conhecimento aplica blocos de construção de processos de modelo para usinar uma ampla gama de recursos.

Fresagem de 2,5 eixos

As funções de usinagem baseadas em recursos automatizam a identificação e a programação dos slots e faces.

Perfuração

Funções de usinagem baseadas em recursos automatizam a produção de furos.

Criação de Usinagem Baseada em Recursos

Fornece recursos para criar e modificar os processos de automação orientados por regras e as definições de geometria de recursos.

CAD Neutro

O Solid Edge CAM Pro foi projetado para ser usado de forma independente de qualquer sistema CAD especificado. Ele possui conversores importantes do setor para importação de dados.

Integrado ao Solid Edge,

O Solid Edge CAM Pro também está disponível para uso integrado ao Solid Edge.

Espera-se que os custos sejam reduzidos em 10% a 15%. Isso é devido ao aumento da produtividade, bem com ao menor desperdício e retrabalho causado pelas peças inutilizadas.

P.N. Mehta, GM of Manufacturing, Eagle Seals and Systems India Ltd.

Ofertas de Software

Dê o próximo passo

Experimente o Solid Edge gratuitamente

Teste os recursos de simulação integrados do Solid Edge com o nosso teste gratuito. Inclui simulação de movimento, simulação de tensão, simulação de vibração, simulação de flambagem e simulação térmica.

Software Gratuito para sua Startup

Se você possui uma startup no estágio inicial, em atividade há menos de três anos, você pode se inscrever agora para obter o Solid Edge gratuitamente. Sem taxas de inscrição!

Histórias de Clientes

Veja clientes reais alcançando o sucesso em manufatura com o Solid Edge

See More Stories