As melhores sete dicas para aumentar a produtividade na engenharia
As melhores sete dicas para aumentar a produtividade na engenharia
Como cumprir os prazos do projeto e fazer os testes mais cedo, sem ter que fazer hora extra no escritório? Os benefícios de fazer as simulações mais cedo como parte do processo de design já foram amplamente documentados. Os gasto de tempo e recursos da engenharia aumentam com as alterações a cada etapa, do conceito à produção. Antecipar a fluidodinâmica computacional, fazendo a simulação no início do processo de design, pode ajudar os engenheiros a examinar tendências e eliminar opções de design menos desejáveis antes que a alteração se torne mais onerosa.
Neste white paper, você aprenderá sete dicas para avaliar o desempenho dos seus projetos no início do processo de design e promover a colaboração entre os especialistas de análise e os engenheiros de design.
Qual é o conteúdo?
Dicas práticas e discussões que mostram como você pode:
- Atender os requisitos do produto (por exemplo: menor peso, maior velocidade, comportamentos complexos, etc.)
- Evitar atrasos e custos ao longo do desenvolvimento (por exemplo: reduzir testes e prototipagem, reduzir as solicitações de alterações, etc.)
- Satisfazer as obrigações contratuais do cliente ou regulamentos
- Reduzir os custos do ciclo de vida do produto
- Reduzir os custos de produção
Confira o novo white paper!
Simcenter FLOEFD para Solid Edge
O Simcenter FLOEFD para Solid Edge suporta simulação de fluxo com uma ferramenta de simulação CFD incorporada para uma análise fácil, rápida e precisa do fluxo de fluidos e transferência de calor. O FLOEFD para Solid Edge é adequado especialmente durante o processo de design, pois reduz o tempo total a uma solução em até 65%-75% em comparação com outras ferramentas CFD. O premiado FLOEFD automatiza as etapas mais onerosas do CFD e ajuda os engenheiros a preparar e analisar imediatamente os seus modelos do Solid Edge.
Esta é a primeira vez se inscrevendo para receber e-mails da Siemens Digital Industries Software? Certifique-se de confirmar sua inscrição com o e-mail que você receberá em breve