Obróbka maszynowa oparta na cechach

Feature Based Machining

Rozwiązania do wytwarzania w oprogramowaniu Solid Edge umożliwiają szybką i łatwą obróbkę maszynową opartą na cechach, pozwalając automatycznie określić właściwy proces obróbki dla szerokiego zakresu cech.

Obróbka maszynowa oparta na cechach w narzędziu Solid Edge CAM Pro wykorzystuje silnik bazy wiedzy do identyfikowania i opracowywania strategii obróbki NC pod kątem cech kształtów pryzmatycznych. W odróżnieniu od innych systemów CAM narzędzia Solid Edge CAM Pro można używać jako kompletnego rozwiązania do obróbki maszynowej lub narzędzia towarzyszącego do innych rodzajów obróbki. Ponadto opracowane operacje są faktycznymi operacjami obróbki maszynowej, z możliwością ich modyfikowania w razie potrzeby przez programistów NC.

Dzięki łatwemu generowania ścieżki narzędziowej — pojedynczej, w trybie wsadowym lub w tle — operacje CAM można szybko aktualizować w celu dostosowania ich do nowych wymagań.

Funkcje

Obróbka maszynowa oparta na cechach w narzędziu Solid Edge CAM Pro

System Solid Edge CAM Pro jest wyposażony w wydajne funkcje programowania NC i obróbki maszynowej opartej na cechach, łatwych we wdrożeniu i opanowaniu.

Rozpoznanie cech

Solidne funkcje rozpoznawania elementów umożliwiają odnalezienie cech w topologii dowolnego modelu, łącznie z importowanymi danymi.

Baza wiedzy

Wydajny edytor bazy wiedzy korzysta z bloków składowych szablonowych procesów do opracowania operacji obróbki szerokiego zakresu cech.

Frezowanie 2,5-osiowe

Funkcje obróbki maszynowej opartej na cechach automatyzują identyfikacje i programowanie rowków (szczelin) i powierzchni czołowych.

Wiercenie

Funkcje obróbki maszynowej opartej na cechach automatyzują wykonywanie otworów.

Przygotowywanie obróbki skrawaniem opartej na cechach

Udostępnia funkcje pozwalające na tworzenie i modyfikowanie zautomatyzowanych procesów na podstawie reguł oraz definicji geometrii cech.

Dostępność niezależnie do używanych rozwiązań CAD

System Solid Edge CAM Pro został opracowany tak, aby można go było używać niezależnie od stosowanego systemu CAD. Jest wyposażony w najważniejsze branżowe translatory umożliwiające import danych.

Zintegrowany z oprogramowaniem Solid Edge

System Solid Edge CAM Pro może być używany w postaci zintegrowanej z oprogramowaniem Solid Edge.

Spodziewamy się obniżenia kosztów o 10–15%. na skutek zwiększenia produktywności oraz ograniczenia ilości odpadów materiałowych i przeróbek w związku ze złomowanymi częściami.

P.N. Mehta, dyrektor generalny ds. produkcji, Eagle Seals and Systems India Ltd.

Film

Zobacz, jak działają funkcje wytwarzania w Solid Edge

Zobacz więcej materiałów wideo

Lepiej wykorzystaj potencjał narzędzi do obróbki

Przyspiesz programowanie maszyn NC i zmaksymalizuj swoje inwestycje w halę produkcyjną dzięki nowym, udoskonalonym funkcjom wytwarzania w module Solid Edge Manufacturing.

Oferty dotyczące oprogramowania

Zrób kolejny krok

Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat

Sprawdź wbudowane funkcje symulacyjne oprogramowania Solid Edge w bezpłatnej wersji próbnej. Dostępne opcje: symulacja ruchu, symulacja obciążeń, symulacja drgań, symulacja wyboczeń oraz symulacja termiczna.

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!

Historie klientów

Poznaj naszych klientów, którzy osiągnęli sukces dzięki modułowi do wytwarzania w Solid Edge

See More Stories