Nowy wymiar współpracy z wykorzystaniem rozwiązań Xcelerator Share i Solid Edge

Natychmiastowa, bezpieczna i łatwa współpraca ze współpracownikami, partnerami i klientami dzięki opartemu na chmurze rozwiązaniu Xcelerator Share nowej generacji od firmy Siemens. Złożone problemy wymagają efektywnej współpracy. Oprogramowanie oparte na chmurze może usunąć wszelkie przeszkody stojące na drodze do znalezienia rozwiązania.

Funkcje

Funkcje ułatwiające współpracę

Xcelerator Share i Solid Edge oferują szeroki zakres funkcji współpracy. Bogaty zestaw funkcji oprogramowania Xcelerator Share zaspokoi potrzeby zespołu w zakresie współpracy w chmurze, począwszy od zapewnienia bezpiecznej, centralnej pamięci masowej z opcjonalnymi narzędziami do zarządzania danymi, aż po umożliwienie doraźnej współpracy z zewnętrznymi uczestnikami procesu dzięki łatwemu udostępnianiu danych w oparciu o adresy e-mail.

Bezpieczna pamięć masowa w chmurze

Możesz bez obaw zapisywać dane projektowe w chmurze. System Share, zweryfikowany przez niezależny podmiot pod kątem bezpieczeństwa i integralności danych, jest zgodny z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa firmy Siemens i wykorzystuje najlepsze technologie ochrony i przechowywania danych.

Rzeczywistość rozszerzona

Możesz sprawdzać cyfrowe prototypy w rzeczywistym środowisku. Rzeczywistość rozszerzona pozwala na zaprezentowanie projektu w jego docelowym środowisku w interesujący sposób, zanim jeszcze produkt zostanie wytworzony.

Synchronizacja plików na komputerze

Synchronizuj pliki między komputerem stacjonarnym a chmurą i pracuj w trybie offline. Dane są zawsze dostępne, na każdym urządzeniu, dzięki czemu współpracownicy mają dostęp do najnowszych zmian. Integracja systemu Share z Solid Edge pozwala na dostęp do projektów bez opuszczania środowiska Solid Edge.

Komunikacja i powiadomienia

Komunikuj się z zespołem w bardziej efektywny sposób, odwołując się do konkretnych plików. Otrzymuj powiadomienia o najważniejszych wydarzeniach związanych z projektem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Komunikację można prowadzić z dowolnego urządzenia.

Udostępnianie projektów na podstawie uprawnień

Chroń swoją własność intelektualną podczas udostępniania projektów klientom i dostawcom. Możesz udostępniać je wszystkim, jednocześnie kontrolując poziom dostępu do projektów i danych. Odbiorcy mogą zapoznać się z danymi inżynieryjnymi bez konieczności ich pobierania.

Natychmiastowy dostęp do danych z dowolnego urządzenia

Możesz pracować z domu, biura lub w podróży dzięki dostępowi przez przeglądarkę na telefonie, tablecie, Chromebooku, komputerze Mac, komputerze stacjonarnym i innych urządzeniach. Nie jest wymagana dodatkowa infrastruktura IT.

Zarządzanie zadaniami

Przyspiesz współpracę, zarządzając tym, kto co robi, kiedy i w jakiej kolejności. Określaj terminy, priorytety i pliki referencyjne dla projektu. Poszczególne osoby mogą informować o ukończeniu zadania. Kadra kierownicza może przeglądać ogólne statusy zadań za pomocą pulpitu nawigacyjnego projektu na dowolnym urządzeniu.

Ochrona przed nadpisaniem danych przez wielu użytkowników

Współpracuj z pełnym zaufaniem. Aktywne projekty w oprogramowaniu Solid Edge są chronione przed nadpisaniem danych przez innych użytkowników, co pozwala uniknąć kosztownych błędów. Z systemem Share współpracuje mnóstwo innych narzędzi do zarządzania danymi w oprogramowaniu Solid Edge.

Widoki i znaczniki ukierunkowane na działania inżynieryjne

Wyświetlaj, mierz i oznaczaj modele w trójwymiarowej przestrzeni ukierunkowanej na działania inżynieryjne. Oznaczenia i komentarze są w pełni identyfikowalne, dostępne online i w oprogramowaniu Solid Edge.

Połączenie z rozwiązaniem Teamcenter

Korzystając z rozwiązania Teamcenter do planowania, projektowania i udostępniania informacji o produktach i procesach w firmie, można używać również systemu Xcelerator Share, bezpiecznie zintegrowanego z zarządzanymi przez firmę przepływami informacji, do udostępniania plików CAD i innych współpracownikom spoza firmy.

„Firma Siemens odmieniła naszą współpracę z zespołem wyścigowym i siecią producentów. Szybka, przejrzysta komunikacja ma duże znaczenie, a praca w chmurze umożliwia nam sprawny kontakt z osobami na całym świecie”.

— PJ Tolentino, Rurok Industries

Film

Przekonaj się o skuteczności systemu Xcelerator Share w połączeniu z oprogramowaniem Solid Edge

Dzięki rozwiązaniu Solid Edge i Xcelerator Share, Ty i Twój zespół możecie pracować z dowolnego miejsca, bezpiecznie współdzielić dane z klientami i dostawcami oraz efektywnie współpracować dzięki narzędziom ukierunkowanym na projektowanie.

Zobacz więcej materiałów wideo

Xcelerator — powitaj transformację cyfrową

Nasze kompleksowe i zintegrowane portfolio produktów obejmuje oprogramowanie, usługi oraz platformę do tworzenia aplikacji na potrzeby projektowania instalacji elektrycznych i konstrukcji mechanicznych, symulacji systemów, produkcji, obsługi operacji oraz analizy cyklu życia produktów.

Dowiedz się więcej