Możliwości
Rzeczywistość rozszerzona
Przedstaw założenia projektowe w docelowym środowisku fizycznym
Możliwość obejrzenia projektu w jego docelowym środowisku może być przydatnym narzędziem komunikacji dla projektantów i specjalistów od marketingu. Zwiększa to pewność co do zamierzonego wyglądu i działania produktu bez konieczności tworzenia jego fizycznego prototypu. Cyfrowe informacje zmieniają percepcję użytkowników, aby mogli oglądać modele 3D tak, jakby istniały one naprawdę.
Bezpłatny i łatwy dostęp do możliwości wirtualizacji nowej generacji
Moduł rzeczywistości rozszerzonej w Solid Edge pozwala tworzyć wizualizacje produktów w skali 1:1, lub w pomniejszeniu dla większych projektów, w dowolnym miejscu przy użyciu cyfrowego prototypu nowej generacji w bezpłatnej aplikacji. Zwiększa to pewność co do zamierzonego wyglądu i działania produktu, mimo że nie został on wcale jeszcze zbudowany.
Wsparcie współpracy projektowej
Rzeczywistość rozszerzona w Solid Edge przydaje się podczas oceny projektów. Dokładne odwzorowanie rozmiaru i kształtu produktu pomaga klientom i współpracownikom zrozumieć, jak wpisuje się on w swoje docelowe środowisko — nawet jeśli zespoły są rozproszone po świecie. Prezentację AR można bezpiecznie udostępnić za pośrednictwem bezpłatnego portalu Solid Edge. Korzyści z wdrożenia to m.in. skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek, lepsza jakość i zwiększona produktywność.
Bezpieczne udostępnianie
Bezpieczne udostępnianie prezentacji AR jest możliwe w chmurze za pośrednictwem bezpłatnego portalu Solid Edge.
Eksport prezentacji AR do innych narzędzi rzeczywistości rozszerzonej, wirtualnej i mieszanej
Solid Edge pozwala na eksport plików OBJ do innych narzędzi rzeczywistości rozszerzonej, wirtualnej i mieszanej (AR/VR/MR) przy użyciu zewnętrznych systemów.
Tworzenie prezentacji rzeczywistości rozszerzonej
Zarejestruj się w bezpłatnym portalu Solid Edge. Prześlij model CAD. Jednym kliknięciem wygeneruj kod QR powiązany z modelem. Następnie udostępnij projekt odbiorcy, który otworzy portal Solid Edge i będzie mógł wyświetlić kod QR na dowolnym smartfonie lub tablecie (lub wydrukuje go na kartce papieru). Kod QR należy zeskanować przy użyciu aplikacji Solid Edge Viewer, aby rozpocząć prezentację rzeczywistości rozszerzonej. Model można obejrzeć pod różnymi kątami lub przesuwać w otoczeniu.
BEZPŁATNE oprogramowanie
Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego portalu Solid Edge
Utwórz bezpłatne konto do zarządzania narzędziami CAD online, wyświetlania i współpracy.
Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat
Uzyskaj błyskawiczny dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Solid Edge, aby wypróbować jego funkcje.